marzo 26, 2025
La automatización industrial evoluciona con uKonn-X, el innovador sistema digital de Murrelektronik que revoluciona el cableado y la descentralización con una comunicación bidireccional y un enfoque intuitivo, conectando personas y productos a lo largo de todo el proceso, desde el diseño hasta el mantenimiento y optimizando la eficiencia y simplificando instalaciones complejas.
Los sistemas de automatización son cada vez más inteligentes y potentes, pero también más complejos. Esto conlleva una mayor probabilidad de errores en la instalación y conexión de los componentes de las máquinas. Al mismo tiempo, la escasez de trabajadores cualificados hace cada vez más difícil encontrar especialistas con formación en ingeniería eléctrica. Murrelektronik ha desarrollado una solución digital inteligente que resuelve todos estos retos a la vez: uKonn-X.
uKonn-X es el primer sistema intuitivo, digital y visual con comunicación bidireccional entre diseño, desarrollo, montaje y puesta en marcha. El cableado clásico de las máquinas mediante armarios de control y regletas de bornes está anticuado. La descentralización puede aportar importantes beneficios en términos de eficiencia. Conectamos el mundo físico con el digital. El objetivo es la optimización integral de la tecnología de instalaciones eléctricas, desde la planificación hasta la puesta en marcha y el mantenimiento.
Para lograr este objetivo, hemos desarrollado uKonn-X, un sistema que considera todas las interfaces de los productos de automatización eléctrica como soluciones digitales. Nuestra solución digital se centra en la conexión fluida de todos los participantes -personas y productos- a lo largo de todo el proceso de desarrollo del producto.
uKonn-X responde a las siglas «you connect anything» - y su nombre lo dice todo: como una guía, el sistema digital conduce al usuario paso a paso a través incluso de instalaciones o puestas en marcha complejas de una manera fácil de entender.
Murrelektronik utiliza una fuente que ya está disponible en los componentes o conjuntos eléctricos: el usuario escanea el código impreso y legible por máquina del componente mediante un escáner de mano o un teléfono móvil, y el sistema vincula esta información a los datos eléctricos y mecánicos de la máquina o instalación.
A partir de los datos e información disponibles del cliente, uKonn-X vincula el esquema eléctrico a un modelo virtual en 2D o 3D, y guía al usuario de forma segura a través de él. Al igual que un sistema de navegación en un coche o en un smartphone, el usuario recibe instrucciones visuales claras para cada paso de la instalación, y el sistema le avisa, al igual que un sistema de navegación, si ha tomado un «camino equivocado», por ejemplo, si ha seleccionado accidentalmente el lugar de instalación equivocado.
El futuro de la instalación eléctrica
En concreto, esto significa que uKonn-X muestra al usuario qué componentes tiene que conectar en el siguiente paso en el esquema de circuitos escaneado, así como en el modelo 2D o 3D de la máquina. El sistema puede trazar fácilmente secuencias de instalación específicas para cada trabajo. Al mismo tiempo, los LED de estado iluminados en los módulos de bus de campo correspondientes de la máquina indican la ranura correcta.
Una vez completado con éxito un paso, el usuario lo confirma en el sistema y uKonn-X redacta automáticamente la documentación técnica completa de la instalación real en segundo plano.
El futuro de la instalación eléctrica es, por tanto, una revolución similar al desarrollo de los sistemas de navegación y puede resumirse en tres palabras: escanear, instalar, documentar.
Los procesos con soporte digital garantizan la seguridad
Lo que antes era dominio exclusivo de ingenieros eléctricos cualificados, pero que en la práctica a menudo resultaba propenso a errores, en el futuro será un juego de niños, mucho más rápido y sin errores, porque el sistema reconoce y muestra inmediatamente los pasos individuales incorrectos.
La máquina real instalada, con todos sus componentes, está totalmente documentada digitalmente y, por tanto, disponible en todo momento, lo que garantiza un flujo de información sin pérdidas en caso de cambios de personal. Si es necesario realizar cambios en la máquina durante la instalación o posteriormente durante el funcionamiento, éstos pueden corregirse rápida y fácilmente en el sistema, comentarse y comunicarse a las partes implicadas, por ejemplo, al departamento de diseño. Además, las mediciones de productividad y eficiencia de cada operación garantizan una mejor planificación de la producción y una gestión optimizada de los recursos.
Sistema abierto
uKonn-X se ha diseñado deliberadamente para ser abierto en todas las interfaces y admite componentes y módulos de todos los fabricantes. Además, la solución está diseñada para todos los formatos de datos habituales, lo que garantiza la compatibilidad con todos los programas de diseño y sus formatos.
Sin embargo, uKonn-X adquiere todo su potencial cuando se utiliza en combinación con el sistema Vario-X de Murrelektronik, totalmente descentralizado. Esto se debe a que todos los componentes se pueden conectar directamente en el campo utilizando el principio plug & play, y no a través de un cableado punto a punto en el armario de control que requiere mucho tiempo y es propenso a errores.
Las ventajas de la tecnología de instalación descentralizada de Murrelektronik quedan bien ilustradas por un reto típico en muchas aplicaciones - la instalación de varias cámaras, sensores o actuadores, a menudo idénticos, en el lugar correcto: el uso de cables preensamblados e interruptores híbridos reduce significativamente el número de conexiones enchufables en comparación con el cableado individual y las cajas de terminales. Esto reduce considerablemente tanto la complejidad como las posibilidades de error.
Cuando se combinan estas dos ideas revolucionarias, el ahorro potencial en costes de instalación es especialmente elevado, independientemente del tamaño y la complejidad del sistema, ya que también se eliminan los costes de pruebas y documentación.
Próximos desarrollos
Por supuesto, un piloto digital es una buena idea no sólo para la instalación y la puesta en marcha de la máquina, sino también para el funcionamiento, el mantenimiento y la revisión de la planta y sus componentes.
Por eso, el equipo de uKonn-X ya está trabajando intensamente en otras soluciones que faciliten este trabajo y mejoren la calidad a largo plazo. Por ejemplo, una amplia base de datos de productos que en el futuro facilitará aún más a todos la realización de aplicaciones.
Paso a paso
1. Escaneado
Al escanear el componente, uKonn-X identifica el lugar de instalación y la ranura.
2. Instalar
La información visual almacenada de la máquina y los LED de los módulos proporcionan al usuario instrucciones de navegación precisas para cada paso.
3. Documentar
uKonn-X documenta automáticamente en formato digital la confirmación, comprobación y comentario de cada paso de la instalación.
Esta innovadora solución ampliará pronto sus fincionalidades, ampliando sus beneficions no sólo para la instalación y la puesta en marcha de la máquina, sino también para el funcionamiento, el mantenimiento y la revisión de la planta y sus componentes.
Más información sobre uKonn-X en nuestros Highlights.
Solución inteligente, robusta y versátil para la distribución descentralizada de energía