abril 25, 2025
Permite construir redes con tipología de hasta cinco anillos independientes y participar en un anillo principal, reduciendo la complejidad y necesidad de múltiples PLCs
En el contexto actual de la Industria 4.0, la infraestructura de red debe cumplir con tres requisitos fundamentales: disponibilidad, escalabilidad y simplicidad de gestión. Las topologías Profinet Ring con soporte para Multi-MRP Manager y MRP Client se presentan como una solución avanzada para aplicaciones de automatización de fábricas e intralogística, donde la tolerancia a fallos y la flexibilidad de red son críticas.
MRP: Redundancia con recuperación en milisegundos
El protocolo MRP (Media Redundancy Protocol), normalizado en la IEC 62439-2, permite establecer topologías en anillo con tiempos de recuperación ante fallos inferiores a 200 milisegundos. Esto garantiza que, ante una interrupción física de la red, los dispositivos puedan mantener la comunicación sin detener procesos productivos ni afectar la continuidad operativa.
Topología Multi-Ring: más allá del anillo único
La capacidad Multi-MRP Manager permite que un único dispositivo administre múltiples anillos MRP de forma paralela. A diferencia de la arquitectura tradicional, donde cada anillo requería un MRP Manager exclusivo, esta funcionalidad permite una estructura de red descentralizada, donde cada célula de producción o módulo logístico cuenta con su propio anillo redundante, sin necesidad de replicar la gestión de red en cada uno.
El diagrama representa esta arquitectura:
Switches gestionados Murrelektronik: funcionalidad avanzada y facilidad de integración
La serie Xelity Managed Switch incorpora funcionalidades específicas para redes industriales Profinet, incluyendo:
Estos switches están diseñados para ser integrados en entornos industriales exigentes, permitiendo arquitecturas modulares, expansibles y preparadas para escenarios de crecimiento.
Múltiples aplicaciones en diferentes sectores industriales
Este tipo de topologías se adapta especialmente bien a:
La combinación de topologías Profinet Ring con funcionalidad Multi-MRP y switches gestionados Murrelektronik proporciona una solución potente y eficiente para entornos de automatización industrial. Es, sin duda, una base sólida para redes industriales preparadas para la conectividad avanzada de la Industria 4.0.
Solución inteligente, robusta y versátil para la distribución descentralizada de energía