abril 24, 2025
Los módulos MVK IO-Link de 8 puertos y el módulo MVK Safety operan de forma eficiente y fiable en temperaturas de hasta -40ºC y 30ºC respectivamente
En el ámbito de la automatización industrial, las condiciones ambientales juegan un papel crucial en el éxito de cualquier instalación. En particular, las temperaturas extremadamente bajas presentan un desafío significativo que requiere soluciones específicas y efectivas. Para las empresas que operan en el sector de la intralogística en frío, contar con componentes que funcionen de manera óptima en estas condiciones es indispensable.
Pensando en estas necesidades, Murrelektronik ha desarrollado una gama de productos innovadores diseñados para operar en entornos extremos, garantizando un rendimiento excepcional. Entre estos, dos productos clave son el módulo MVK IO-Link de 8 puertos y el módulo MVK Safety con rango de temperatura extendido.
El MVK de 8 puertos IO-Link es una solución robusta que permite la conexión de dispositivos IO-Link en entornos de trabajo que pueden alcanzar temperaturas tan bajas como -40ºC. Este módulo no solo facilita la integración de sensores y actuadores digitales, así como dispositivos IO-Link de clase A/B y analógicos, sino que también optimiza la comunicación y el diagnóstico de los dispositivos conectados. Esto se traduce en una mejora significativa de la eficiencia operativa y una reducción del tiempo de inactividad, incluso en los ambientes más gélidos.
Por otro lado, el módulo MVK Safety, diseñado para el protocolo Profinet/Profisafe, opera en un rango de temperatura extendido hasta -30ºC. Este módulo es esencial para aplicaciones que requieren altos estándares de seguridad, como las cámaras frigoríficas. Permite la integración de funciones de seguridad en la red de automatización, asegurando que se cumplan las normativas de seguridad industrial sin comprometer el rendimiento.
En resumen, los módulos I/O MVK de Murrelektronik no solo ofrecen soluciones tecnológicas avanzadas, sino que también están diseñados para enfrentar los retos específicos de la intralogística en frío. Con su capacidad para operar en condiciones extremas y su enfoque en la seguridad y la eficiencia, estos productos se consolidan como una elección indispensable para las empresas que buscan optimizar sus procesos en este sector crítico. La combinación de robustez, funcionalidad y cumplimiento normativo hace de los módulos MVK una inversión inteligente para cualquier operación en el ámbito de la intralogística en frío.
Solución inteligente, robusta y versátil para la distribución descentralizada de energía