Nuevo distribuidor de potencia IP67 conexión M12-L | Murrelektronik

noviembre 25, 2025

Nuevo distribuidor de potencia IP67 conexión M12-L

Solución inteligente, robusta y versátil para la distribución descentralizada de energía

En los entornos de automatización industrial, la fiabilidad en la distribución de energía es un factor crítico para garantizar la continuidad operativa y la seguridad de los sistemas. Por ello, la llegada del nuevo Distribuidor de Potencia PD67, ya disponible en stock, supone una excelente noticia para integradores, constructores de maquinaria y responsables de mantenimiento que buscan soluciones robustas y eficientes.

 

Potencia distribuida de forma segura y flexible

El PD67 es un distribuidor de energía pasivo diseñado para operar en condiciones exigentes y facilitar la implementación de arquitecturas descentralizadas. Gracias a su grado de protección IP67, ofrece una resistencia excepcional frente a polvo, humedad y agentes externos, lo que lo hace ideal para aplicaciones en planta, maquinaria móvil o zonas expuestas.

Entre sus características más destacadas se encuentran:

Conectividad mediante M12-L

El PD67 incorpora conectores M12-L, estándar en aplicaciones de energía compacta, que garantizan una transmisión fiable incluso en condiciones de vibración o suciedad.

Cuenta con un puerto de entrada de alimentación 1 entrada y 5 puertos para distribución de potencia.

 

Distribución doble de potencia en un mismo conector

La configuración del PD facilita la alimentación de múltiples módulos o actuadores desde un único punto, simplificando cableado y reduciendo tiempo de instalación.

Es posible distribuir dos líneas de potencia en un mismo conector. 

Ejemplo de instalación para servomotores de 24 V y 48 V DC 

Aislamiento galvánico y señalización integrada

Cada canal cuenta con:

  • Aislamiento galvánico entre US / UA, lo que protege la instalación ante retornos de corriente no deseados.
  • LED de estado por canal, permitiendo un diagnóstico rápido y preciso.

Alta capacidad de corriente

El PD67 ofrece un suministro robusto y preparado para cargas industriales exigentes:

  • 16 A en US
  • 16 A en UA
  • Rango de tensión de 5 a 60 VCC

Esta capacidad lo posiciona como una solución versátil tanto para sistemas de baja tensión como para arquitecturas más potentes.

 

Diseño orientado a la seguridad

El pin 5 del conector se emplea como tierra funcional, contribuyendo a una operación estable y protegiendo los equipos conectados.

Operación fiable en amplios rangos de temperatura

El PD67 está diseñado para entornos industriales reales, con un rango operativo de:

  • –30 °C a +70 °C
    (teniendo en cuenta la reducción de potencia a altas temperaturas)

Un distribuidor preparado para las exigencias modernas

El PD67 no solo distribuye energía: aporta seguridad, simplicidad de cableado y una integración perfecta en sistemas descentralizados. Su disponibilidad inmediata facilita la puesta en marcha de nuevos proyectos o la mejora de instalaciones existentes sin plazos de espera.

Si buscas un distribuidor de potencia compacto, robusto y fiable, el PD67 es una alternativa sobresaliente dentro del mercado industrial actual.

 

DESCARGUE AQUÍ SU CATÁLOGO

Últimas noticias sobre nuestra compañía

Acoplador Inductivo IO-Link

Conexión de datos y potencia sin contacto

Más información

MSUD Smart Connector

Supervisión y control de electroválvulas vía IO-Link

Más información

Emparro67 Hybrid IO-Link y MICO, la combinación que redefine la alimentación en campo

Una solución que combina la fuente de alimentación Emparro67 Hybrid IO-Link con el sistema MICO de distribución inteligente de 24 V DC, creando una sinergia perfecta entre…

Más información

Carrera
Únete al equipo
Newsletter
Novedades