One-Cam-Connect: solución plug & play para sistemas de visión con cámara única en entornos industriales | Murrelektronik

marzo 25, 2026

One-Cam-Connect: solución plug & play para sistemas de visión con cámara única en entornos industriales

En un contexto donde la automatización industrial exige rapidez, eficiencia y flexibilidad, la implementación de sistemas de visión artificial puede convertirse en un desafío si no se cuenta con una solución optimizada. Aquí es donde entra en juego One-Cam-Connect de Murrelektronik, un sistema diseñado específicamente para simplificar la instalación de aplicaciones con cámara única y acelerar su puesta en marcha.

 

¿Qué es One-Cam-Connect y para qué sirve?

One-Cam-Connect es un paquete de instalación “plug & play” orientado a estaciones de inspección con una sola cámara inteligente. Su objetivo es reducir la complejidad del cableado, minimizar errores de instalación y facilitar la integración en entornos industriales exigentes.

Gracias a su diseño, este sistema permite implementar soluciones de visión artificial de forma más rápida y eficiente, optimizando tanto los tiempos de ingeniería como los costes operativos.

Principales beneficios de One-Cam-Connect

Uno de los aspectos más destacados de esta solución es su capacidad para reducir el esfuerzo de instalación eléctrica hasta en un 30 %, lo que se traduce en una puesta en marcha más ágil y menos propensa a errores.

Además, incorpora indicadores LED en cada puerto, que permiten verificar de forma inmediata el estado de las conexiones. A esto se suman herramientas de diagnóstico en línea, que facilitan la identificación y resolución de incidencias en tiempo real.

Otro punto clave es su arquitectura descentralizada, que elimina la necesidad de llevar todo el cableado a un armario eléctrico, llevando potencia, señal y datos directamente al campo.

Compatibilidad con múltiples marcas de cámaras

Uno de los grandes valores añadidos de One-Cam-Connect es su enfoque abierto. El sistema es compatible con la mayoría de marcas de cámaras del mercado, lo que permite a integradores y fabricantes trabajar con sus proveedores habituales sin limitaciones.

Esta independencia tecnológica facilita la estandarización de instalaciones y aporta una mayor flexibilidad en proyectos de automatización industrial.

 

Componentes clave del sistema One-Cam-Connect

El sistema integra una selección de componentes industriales diseñados para garantizar robustez, fiabilidad y facilidad de instalación:

  • Fuente de alimentación Emparro67 Standard: fuente de 90 W con protección IP67, ideal para instalación directa en campo.
  • Single Reader Block :caja de conexiones que centraliza las interfaces del sistema.
  • Cable de potencia M12 cod.L a M12 cod.A : solución compacta para alimentación eficiente.
  • Cable M12 cod.A apantallado: transmisión de señal con protección frente a interferencias.
  • Cable M12 cod.A sin apantallar: opción versátil para conexiones estándar.
  • Cable M12 cod.X a RJ45 apantallado: comunicación de datos fiable hacia red Ethernet industrial.

Todos estos elementos están diseñados para integrarse de forma sencilla, reduciendo tiempos de montaje y asegurando una instalación limpia y ordenada.

Instalación más rápida y mantenimiento optimizado

La filosofía plug & play de One-Cam-Connect permite a los equipos técnicos reducir significativamente los tiempos de instalación. Al mismo tiempo, la visibilidad proporcionada por los LEDs y el acceso a diagnóstico en línea mejoran las tareas de mantenimiento, reduciendo tiempos de parada y aumentando la disponibilidad de la instalación.

Una solución alineada con la industria conectada

Con One-Cam-Connect, Murrelektronik da un paso más hacia la digitalización industrial, ofreciendo una solución que combina simplicidad, eficiencia y compatibilidad. Su enfoque descentralizado y abierto lo convierte en una opción ideal para empresas que buscan implementar sistemas de visión artificial de forma rápida, escalable y competitiva.

En definitiva, se trata de una herramienta clave para avanzar hacia modelos de producción más conectados, flexibles y preparados para los retos de la industria moderna.

Descargue aquí su catálogo

Últimas noticias sobre nuestra compañía

VarioX revoluciona la intra logística industrial

Operaciones más ágiles, flexibles y eficientes basadas en la automatización descentralizada

Más información

Acoplador Inductivo IO-Link

Conexión de datos y potencia sin contacto

Más información

MSUD Smart Connector

Supervisión y control de electroválvulas vía IO-Link

Más información

Carrera
Únete al equipo
Newsletter
Novedades