enero 21, 2026
Supervisión y control de electroválvulas vía IO-Link
Este innovador dispositivo, con diseño en forma A y una distancia entre contactos de 18 mm, permite el control y la supervisión remotos de electroválvulas gracias a su compatibilidad con IO-Link Clase B, proporcionando la potencia necesaria para accionar solenoides de gran tamaño, con corrientes de hasta 2 AC.
Uno de los aspectos más sobresalientes del MSUD Smart Connector es su capacidad de diagnóstico integrado. Permite la recuperación de datos sobre el propio conector, la bobina de la válvula y el sistema de válvulas, facilitando la detección temprana de fallos y el mantenimiento preventivo. El diseño preconfeccionado y sobremoldeado asegura un a protección IP65/67, lo que garantiza fiabilidad y resistencia en ambientes industriales exigentes.
Entre sus ventajas, destaca la funcionalidad plug-and-play mediante conexión M12, la modulación del ancho de pulso configurable que contribuye al ahorro energético y las opciones avanzadas de diagnóstico. Además, incorpora dos contadores integrados: uno irreversible que registra todos los ciclos de conmutación durante la vida útil del conector y otro configurable por el usuario, ambos fundamentales para un mantenimiento predictivo eficaz. Los usuarios pueden establecer límites en variables críticas –tensión, corriente, resistencia, temperatura y tiempo de encendido–, activando alertas automáticas para prevenir fallos. El LED RGB multicolor facilita la visualización del estado del conector, y su función “Find Me” hace más sencilla la localización en caso de fallo.
Sus características como el control y supervisión remotos de válvulas, opciones de diagnóstico completas, ahorro energético eficiente y su robustez (protección IP65/67), le convierten en la solución ideal para sectores donde la automatización, la seguridad y el mantenimiento predictivo son críticos. Esto incluye industrias como la del automóvil, F&B, farmacéutica, tratamiento de aguas, fabricación en general y cualquier aplicación de procesos industriales que requiera la gestión de válvulas solenoides en ambientes exigentes.
MSUD Smart Connector redefine los estándares de conectividad y protección en automatización industrial, promoviendo la productividad y la fiabilidad operativa.
Solución inteligente, robusta y versátil para la distribución descentralizada de energía
Una solución que combina la fuente de alimentación Emparro67 Hybrid IO-Link con el sistema MICO de distribución inteligente de 24 V DC, creando una sinergia perfecta entre…