septiembre 25, 2025
Activación/desactivación de puertos IO-Link vía funciones API REST JSON
En entornos industriales, es habitual que las máquinas o instalaciones requieran configuraciones variables, especialmente cuando se producen modificaciones o se añaden nuevos complementos. En sistemas con tecnología IO-Link, esto implica intervenciones técnicas especializadas para configurar manualmente cada puerto de los másteres IO-Link según los dispositivos conectados en cada montaje.
Los módulos máster IO-Link Pro con capacidad IoT integrada (como los modelos Impact67 y MVK Pro) cambian esta dinámica. Gracias al chip IoT incorporado, estos dispositivos permiten gestionar toda la configuración de los puertos IO-Link desde el inicio, utilizando funciones de programación como REST API en comunicación JSON sobre el mismo cable de comunicación del Bus usado (por ejemplo, Profinet), sin necesidad de añadir infraestructura adicional ni realizar ajustes físicos.
Este enfoque facilita una operación mucho más flexible: Por ejemplo los puertos IO-Link pueden activarse o desactivarse por software según las necesidades del momento. Las funciones específicas de programación interactúan con el master IO-Link por comunicación IOT sin interferir con el programa de funcionamiento de la maquina y sin errores de comunicación.
Caso de uso concreto:
Imaginemos una máquina fabricada en serie que puede incluir diferentes complementos opcionales. Cada uno de estos añadidos cuenta con señales digitales que están cableadas a hubs IO-Link. A su vez, todos estos complementos son conectados al mismo master IO-Link de la unidad central.
Durante el diseño inicial de la máquina, se carga un programa con todas las configuraciones posibles. Posteriormente, según los complementos instalados en cada unidad, el sistema puede activar o desactivar dinámicamente los puertos correspondientes mediante programación, sin requerir paradas, reconfiguraciones manuales ni intervención de un programador para cada cambio.
Este sistema reduce significativamente los tiempos de puesta en marcha, los desplazamientos de técnicos y los costos operativos asociados a la personalización de cada equipo.
Solución inteligente, robusta y versátil para la distribución descentralizada de energía