octubre 24, 2025
Una solución que combina la fuente de alimentación Emparro67 Hybrid IO-Link con el sistema MICO de distribución inteligente de 24 V DC, creando una sinergia perfecta entre potencia, protección y comunicación.
En los entornos de automatización industrial actuales, la eficiencia energética, la disponibilidad del sistema y la transparencia de datos se han convertido en pilares fundamentales. Las arquitecturas tradicionales, con fuentes centralizadas en armario y cableado extenso, ceden paso a un nuevo paradigma: la distribución de energía descentralizada e inteligente.
En este contexto, Murrelektronik ofrece una solución que combina la fuente de alimentación Emparro67 Hybrid IO-Link con el sistema MICO de distribución inteligente de 24 V DC, creando una sinergia perfecta entre potencia, protección y comunicación.
Un sistema de alimentación que piensa por sí mismo
La Emparro67 Hybrid IO-Link no es una fuente de alimentación convencional. Diseñada para trabajar directamente en el entorno de la máquina, bajo el estándar de protección IP67, esta unidad elimina la necesidad del armario de control, suministrando 24 V DC directamente en el campo con una eficiencia de hasta el 94 %.
Su verdadera fortaleza, sin embargo, está en su inteligencia integrada: incorpora una interfaz IO-Link que permite la comunicación bidireccional con el sistema de control, ofreciendo información en tiempo real sobre tensión, corriente, temperatura y estado operativo. Esto permite una supervisión constante de la salud eléctrica del sistema y posibilita el mantenimiento predictivo, anticipándose a fallos antes de que afecten la producción.
La fuente dispone además de dos salidas de 24 V independientes, capaces de alimentar sensores y actuadores por separado, gestionadas de forma individual y diagnosticables a través de IO-Link. En combinación con su encapsulado robusto y su diseño compacto, la Emparro67 Hybrid es el corazón energético ideal para arquitecturas descentralizadas.
Protección inteligente y distribución selectiva con MICO
Para que la potencia distribuida sea realmente eficiente, necesita control y protección. Aquí entra en juego MICO, el sistema inteligente de distribución y protección electrónica desarrollado por Murrelektronik.
MICO actúa como un cerebro de corriente continua: monitoriza cada canal de 24 V DC, detecta sobrecargas o cortocircuitos y desconecta selectivamente solo el circuito afectado, manteniendo operativos los demás. Este enfoque minimiza el tiempo de inactividad y simplifica el diagnóstico.
Además, MICO avisa antes de cortar: cuando la corriente de un canal se aproxima al 90 % de su valor nominal, un LED de advertencia permite identificar una sobrecarga inminente, facilitando una intervención preventiva. Su diseño modular permite agrupar canales con diferentes corrientes ((1A a 8A en saltos de 1A)), adaptándose a la naturaleza de cada carga —desde sensores hasta válvulas o actuadores—.
La sinergia: energía, control y diagnóstico integrados
La combinación de Emparro67 Hybrid IO-Link y MICO crea un sistema de alimentación totalmente integrado, descentralizado y comunicativo.
El resultado es un ecosistema de energía inteligente, donde cada vatio está supervisado, cada fallo se detecta de inmediato y cada acción se registra. Esto se traduce en mayor disponibilidad de máquina, reducción del cableado, menor calor en el sistema y mantenimiento predictivo real.
Eficiencia y transparencia al servicio de la automatización
Con Emparro67 Hybrid IO-Link y MICO, Murrelektronik transforma la alimentación de 24 V DC en una fuente de información estratégica. Lo que antes era un simple suministro eléctrico se convierte ahora en un flujo de datos útil para el diagnóstico, la eficiencia energética y la mejora continua.
Esta combinación potencia la descentralización sin perder el control, haciendo posible un entorno de automatización más limpio, compacto y transparente.
La unión de Emparro67 Hybrid IO-Link y MICO redefine el concepto de alimentación industrial: energía inteligente, comunicación integrada y máxima fiabilidad.
Murrelektronik no solo alimenta las máquinas del futuro, sino que las conecta, las protege y les da voz.
Solución inteligente, robusta y versátil para la distribución descentralizada de energía