Conectores de potencia para máquinas | Murrelektronik

julio 19, 2022

Conectores de potencia para máquinas

Los conectores MQ15 de Murrelektronik, resistentes al agua y al polvo, son ideales para conectar motores asíncronos y trifásicos.

Máquinas y sistemas necesitan energía fiable, fácil de instalar y segura de manejar. La demanada de soluciones sencillas para suministrar energía a máquinas y sistemas aumenta día a día. Los conectores MQ15 de Murrelektronik cumplen este requisito: son fáciles de instalar gracias a la conexión rápida sin herramientas: un ¼ de vuelta es todo lo que se necesita para una conexión con grado de protección IP67. Este innovador sistema de conexión rápida reduce  hasta un 80% el tiempo de montaje instalaciones, servicio y el mantenimiento. La seguridad del montaje se ve reforzada por el hecho de que el estado de bloqueo del conector está marcado tanto visual como táctilmente. Además, un "clic" audible proporciona una respuesta acústica de que el MQ15 se ha instalado correctamente. El sobremoldeado de PUR garantiza la resistencia a la manipulación, así como la protección contra la flexión y las vibraciones. El mecanismo de bloqueo y la retención del conducto en el conector proporcionan una protección adicional.

Amplia gama para una alta carga continua
La familia MQ15 incluye conectores premontados y sobremoldeados de uno o dos extremos con posibilidad de elección de cable de PUR altamente resistente o de PVC económico, así como receptáculos y acopladores en T. Están disponibles en versiones de 4 y 6 polos con secciones de cable de 1,5 mm² y 2,5 mm² respectivamente. La gama de productos se completa con el distribuidor -h con cables moldeados, que permite distribuir la energía de forma flexible en cualquier punto de conexión reduciendo el número de puntos de acoplamiento.

El MQ15 transmite altas corrientes en el menor espacio con la mejor relación precio/rendimiento del mercado gracias al uso de plásticos de alta conductividad y a la eliminación de piezas metálicas. La versión de 4 polos cuenta con tres contactos de potencia + PE, mientras que la versión de 6 polos ofrece dos contactos de señal. Este último facilita la integración de funciones adicionales como la temperatura o el freno. Los valores de transferencia de corriente de hasta 16 A de carga continua a una tensión de 600 V CA abren una amplia gama de aplicaciones. Con los receptáculos MQ15, los motores pueden convertirse en una solución enchufable en muy poco tiempo, lo que ahorra tiempo y mano de obra tanto en la instalación como en el mantenimiento. El receptáculo simplemente se enrosca en un orificio roscado M20x1,5 existente en la carcasa del motor, sin necesidad de adaptadores ni soluciones especiales.

Con un grado de protección IP67 una vez acoplada, la serie MQ15 también es adecuada para entornos industriales difíciles. Están probados eléctricamente al 100% y garantizan una solución sencilla, sin errores, tipo "plug and play". Todos los modelos tienen un MOQ de una sola pieza, independientemente del diseño o la longitud. Este producto, que cumple la normativa CE, también cuenta con la certificación UL, por lo que está preparado para su uso en todo el mundo.

Últimas noticias sobre nuestra compañía

Acoplador Inductivo IO-Link

Conexión de datos y potencia sin contacto

Más información

MSUD Smart Connector

Supervisión y control de electroválvulas vía IO-Link

Más información

Nuevo distribuidor de potencia IP67 conexión M12-L

Solución inteligente, robusta y versátil para la distribución descentralizada de energía

Más información

Carrera
Únete al equipo
Newsletter
Novedades