Conector de datos M12 X: Alta velocidad y máxima protección en todos los ángulos. | Murrelektronik

mayo 23, 2025

Conector de datos M12 X: Alta velocidad y máxima protección en todos los ángulos.

Modelos con rotación flexible en múltiples ángulos y grados que se adaptan a cualquier configuración de espacio dentro de máquinas, robots o armarios eléctricos.

¿Cables en espacios reducidos, puntos bloqueados o radios de curvatura estrictos? Nuestros conectores angulares con código X facilitan el enrutamiento, reducen tensiones y simplifican instalaciones complejas. Con rotación flexible y múltiples ángulos, transforman proyectos difíciles en instalaciones rápidas y eficientes. ¡Menos dolores de cabeza y más productividad! VÍDEO.

En la era de la digitalización industrial, la conectividad ya no es solo una cuestión de enlace físico: es un factor crítico de rendimiento, seguridad y eficiencia. A medida que las fábricas se transforman en entornos inteligentes y descentralizados, la demanda por conectores capaces de soportar altas velocidades de transmisión en condiciones extremas es más fuerte que nunca. Aquí es donde entra en juego el conector M12 X de Murrelektronik, una solución robusta y preparada para el futuro.
 
El conector M12 X-coded es una interfaz estandarizada para Ethernet industrial, diseñada para soportar transmisiones de hasta 10 Gbit/s. Su codificación en forma de X separa las señales diferenciales en cuatro pares, minimizando interferencias y garantizando una transmisión de datos confiable incluso en entornos industriales exigentes.
 

Precisión en cada grado
Murrelektronik ofrece su gama de conectores M12 X en diferentes ángulos y grados, adaptándose a cualquier configuración de espacio dentro de máquinas, robots o armarios eléctricos. Esto incluye:
- 0° (recto)
Ideal para instalaciones donde hay espacio frontal. Ofrece una conexión directa y sólida, muy utilizada en armarios eléctricos y equipos de red. 

- 90° (acodado)
Perfecto para instalaciones con poco espacio detrás del equipo. Elimina tensiones mecánicas en el cable y mejora la durabilidad de la conexión.
 

- Variantes orientables (acodados en distintos grados)
Algunos modelos permiten ajustes personalizados, facilitando instalaciones limpias, sin torsión del cable y sin interferencias con otros componentes. Especialmente útil en aplicaciones móviles o con movimientos cíclicos.

Beneficios clave 
•    Alta velocidad de datos: Soporta Ethernet 10 Gbit/s, ideal para cámaras industriales, PLCs de alto rendimiento y redes en tiempo real.
•    Robustez extrema: Carcasa metálica, alta resistencia a vibraciones y protección IP67 para ambientes agresivos.
•    Fiabilidad en campo: Su diseño evita desconexiones accidentales y garantiza una señal estable incluso en condiciones adversas.
•    Compatibilidad universal: Cumple con estándares internacionales (IEC 61076-2-109), garantizando interoperabilidad en cualquier instalación Ethernet industrial.

Aplicaciones
•    Sistemas de visión artificial y cámaras GigE 
•    Redes PROFINET o Ethernet/IP de alta velocidad 
•    Robótica y maquinaria en movimiento 
•    Instalaciones descentralizadas en entornos con polvo, humedad o vibración

El conector M12 X de Murrelektronik es más que un componente: es una inversión en conectividad robusta, rápida y duradera. Con opciones en múltiples ángulos y grados, se adapta a cualquier reto de instalación y asegura el flujo de datos sin interrupciones.
Porque en la industria 4.0, los datos son el nuevo oxígeno, y Murrelektronik se asegura de que nunca falten.
 

 

Últimas noticias sobre nuestra compañía

Acoplador Inductivo IO-Link

Conexión de datos y potencia sin contacto

Más información

MSUD Smart Connector

Supervisión y control de electroválvulas vía IO-Link

Más información

Nuevo distribuidor de potencia IP67 conexión M12-L

Solución inteligente, robusta y versátil para la distribución descentralizada de energía

Más información

Carrera
Únete al equipo
Newsletter
Novedades