CAN Splitter DP: Expande tu red industrial con simplicidad y fiabilidad | Murrelektronik

mayo 24, 2025

CAN Splitter DP: Expande tu red industrial con simplicidad y fiabilidad

Mejora de las estructuras y eficiencia de las redes CAN con protección IP67

La comunicación entre dispositivos es la columna vertebral de cualquier sistema de automatización. Y en redes basadas en el protocolo CAN (Controller Area Network), contar con una topología limpia y eficiente puede marcar la diferencia entre un sistema robusto y uno vulnerable a errores. El CAN Splitter DP está diseñado para resolver esta necesidad con una solución sencilla, compacta y potente. ¿El resultado? Conectividad CAN sin complicaciones.

El CAN Splitter DP es un módulo pasivo que permite dividir una línea de comunicación CAN en varias ramas, sin comprometer la integridad de la señal ni añadir complejidad innecesaria. Es la herramienta ideal para ramificar dispositivos CAN (como sensores, controladores, motores o módulos de E/S) en estructuras más limpias, organizadas y fáciles de mantener.

Características clave del CAN Splitter
- Diseño modular y compacto
- Integración sencilla y eficiente en cuadros eléctricos o cajas de distribución. Ahorra espacio sin sacrificar robustez.
- Conexión plug & play
- Con conectores M12 estándar codificados, permite una conexión rápida, segura y sin errores. No requiere herramientas -      especiales ni conocimientos avanzados.
- Pasivo y sin mantenimiento
- Al no requerir alimentación ni electrónica activa, el CAN Splitter reduce puntos de fallo, no genera interferencias y ofrece una instalación limpia y sin mantenimiento.
- Diseñado para entornos industriales
- Con protección IP67 en versiones de campo y materiales resistentes, está preparado para vibraciones, polvo y humedad. Ideal para maquinaria, robótica y vehículos industriales.


Ventajas para tu instalación CAN
•    Mejora la topología: permite ramificar dispositivos de forma lógica y ordenada.
•    Reduce el cableado: evita soluciones caseras con empalmes o bifurcaciones poco fiables.
•    Facilita el diagnóstico: al tener conexiones claras y organizadas, es más fácil localizar errores o interrupciones en la red.
•    Acelera el montaje: menos tiempo en instalación, menos errores y mayor eficiencia de proyecto.

Aplicaciones
✅ Maquinaria agrícola y de construcción
✅ Vehículos guiados (AGVs, AMRs)
✅ Sistemas de automatización descentralizada
✅ Robótica industrial
✅ Control de procesos distribuidos

El CAN Splitter DP no es solo un accesorio: es una mejora directa en la estructura, fiabilidad y eficiencia de tus redes CAN. En un contexto donde cada nodo cuenta, cada conexión debe ser sólida, rápida y libre de complicaciones. Y eso es exactamente lo que este dispositivo ofrece.

Últimas noticias sobre nuestra compañía

Acoplador Inductivo IO-Link

Conexión de datos y potencia sin contacto

Más información

MSUD Smart Connector

Supervisión y control de electroválvulas vía IO-Link

Más información

Nuevo distribuidor de potencia IP67 conexión M12-L

Solución inteligente, robusta y versátil para la distribución descentralizada de energía

Más información

Carrera
Únete al equipo
Newsletter
Novedades