Buffers para protección contra caída de tensión: Energía segura incluso cuando todo falla | Murrelektronik

mayo 23, 2025

Buffers para protección contra caída de tensión: Energía segura incluso cuando todo falla

MB Cap y Emparro Cap se convierten en un aliado estratégico para mantener los procesos em funcionamiento, incluso ante interrupciones breves o inestabilidades eléctricas.

En los entornos industriales modernos, la continuidad operativa no es negociable. Cada segundo de parada puede traducirse en pérdidas significativas de producción, fallos en la calidad del producto o incluso daños en maquinaria crítica. Por ello, contar con sistemas que aseguren el suministro eléctrico en todo momento es una necesidad, no un lujo. En este escenario, los buffers para protección contra la caída de tensión de Murrelektronik se convierten en un aliado estratégico para mantener tus procesos funcionando, incluso ante interrupciones breves o inestabilidades eléctricas.

Un buffer es un módulo de respaldo energético que proporciona energía durante un corto periodo de tiempo cuando la fuente principal falla o cae por debajo de los niveles aceptables. A diferencia de un SAI tradicional, los buffers no dependen de baterías químicas; su diseño basado en condensadores garantiza mayor durabilidad, menos mantenimiento y una respuesta inmediata.
 

Fiabilidad sin compromiso
Murrelektronik, líder en soluciones de automatización descentralizada, ha desarrollado una gama de módulos buffer diseñados específicamente para aplicaciones industriales exigentes. Algunos de sus productos más destacados, como el MB Redundancy Balance y los módulos MB Cap y Emparro Cap, ofrecen:

1. Protección ante microcortes y caídas de tensión
Las caídas de tensión inferiores a 20 ms suelen ser imperceptibles para un operario, pero no para un PLC o una CPU industrial. Los buffers de Murrelektronik mantienen el voltaje estable durante estas fluctuaciones, evitando reinicios indeseados, pérdida de datos o interrupciones de comunicación.
2. Respuesta inmediata y sin interrupciones
Gracias a su tecnología de condensadores, los módulos entregan energía de forma instantánea en el momento que se detecta una caída de tensión, sin tiempo de conmutación ni relés mecánicos.
3. Alta durabilidad y cero mantenimiento
A diferencia de los sistemas basados en baterías, los buffers de Murrelektronik no requieren mantenimiento ni reemplazo periódico. Son ideales para entornos donde la fiabilidad a largo plazo es crítica.
4. Integración perfecta en cuadros eléctricos
Con un diseño compacto y montajes en carril DIN, los módulos se integran fácilmente en cualquier armario eléctrico industrial, optimizando el espacio y reduciendo los tiempos de instalación.

Aplicaciones 
•    Automatización de fábricas: Protege PLCs, módulos de E/S y sistemas de comunicación.
•    Industria alimentaria y farmacéutica: Asegura procesos críticos que no pueden ser interrumpidos.
•    Sistemas de visión e inspección: Evita reinicios de cámaras y controladores.
•    Transporte y logística automatizada: Mantiene operativos los sistemas de clasificación y transporte.

Un paso hacia la Industria 4.0
La protección inteligente de la energía no solo previene fallos: también aporta datos. Algunos modelos de buffers de Murrelektronik incluyen interfaces de diagnóstico que permiten visualizar ciclos de carga/descarga, tiempos de respaldo y estado del sistema. Esta información es valiosa para el mantenimiento predictivo y la gestión energética eficiente, pilares de la Industria 4.0.

En el competitivo entorno industrial actual, la resiliencia de los sistemas eléctricos no puede dejarse al azar. Los buffers contra caída de tensión de Murrelektronik no solo protegen equipos: protegen tu productividad, tu inversión y tu reputación. Porque cuando se trata de mantener la energía fluyendo, cada milisegundo cuenta.
 

Últimas noticias sobre nuestra compañía

Acoplador Inductivo IO-Link

Conexión de datos y potencia sin contacto

Más información

MSUD Smart Connector

Supervisión y control de electroválvulas vía IO-Link

Más información

Nuevo distribuidor de potencia IP67 conexión M12-L

Solución inteligente, robusta y versátil para la distribución descentralizada de energía

Más información

Carrera
Únete al equipo
Newsletter
Novedades