Balizas de señalización MODLIGHT®60 PRO- RGB | Murrelektronik

mayo 29, 2024

Balizas de señalización MODLIGHT®60 PRO- RGB

La baliza de señalización Modlight60 Pro RGB IO-Link de Murrelektronik es una solución versátil, adaptable y rentable para aplicaciones que requieren una señalización clara y fiable.

Con 20 segmentos LED RGB, 21 colores ajustables y diez patrones de luz diferentes, la baliza de señalización Modlight60 Pro RGB IO-Link de Murrelektronik ofrece una amplia gama de opciones flexibles para una señalización clara y llamativa, incluso en entornos difíciles. El brillo de los LED es ajustable y dispone de un modo ecológico que reduce el brillo en un 50% para aumentar la eficiencia energética. La versión de la baliza con zumbador ofrece ocho tonos diferentes para una señalización acústica personalizada.

Con protección IP65 contra el polvo y las salpicaduras, la baliza de señalización es fácil de instalar y no requiere una configuración exhaustiva. Puede conectarse mediante un cable M12 no apantallado y ponerse en servicio sin IODD (IO Device Description). Los dos IODD diferentes permiten un control personalizado de las rebanadas de LED RGB en términos de colores, patrones de parpadeo y animaciones de datos de proceso.

Una baliza con múltiples tipos de señales

La baliza de señalización ofrece diversos modos de funcionamiento, lo que significa que los usuarios pueden disponer de varios tipos de señales con una sola columna. En el modo batería, los segmentos individuales de LED pueden dividirse en hasta cinco segmentos para crear una columna de señalización clásica. El tamaño y los colores de estos segmentos pueden personalizarse. La función de autoescala permite la distribución automática y simétrica de los segmentos de LED para conseguir una señalización de superficie completa para una visibilidad máxima. Los usuarios pueden seleccionar el modo de nivel para una representación precisa y porcentual de los procesos operativos, mostrando información como el progreso de la producción o los niveles de llenado. En el modo por secciones, el color, el patrón de luz y la animación de cada sección de LED se pueden controlar por separado.

Modlight60 Pro RGB cuenta con la certificación cURus para los mercados estadounidense y canadiense y puede utilizarse en numerosos sectores, como la automoción, la intralogística, la máquina herramienta, el envasado y la industria de semiconductores.

Últimas noticias sobre nuestra compañía

Acoplador Inductivo IO-Link

Conexión de datos y potencia sin contacto

Más información

MSUD Smart Connector

Supervisión y control de electroválvulas vía IO-Link

Más información

Nuevo distribuidor de potencia IP67 conexión M12-L

Solución inteligente, robusta y versátil para la distribución descentralizada de energía

Más información

Carrera
Únete al equipo
Newsletter
Novedades