Vario-X Automotive | Murrelektronik

Connected future

Vario-X - solución de automatización para la industria del automóvil

Con Vario-X puede instalar una automatización descentralizada y flexible sin armario de control. En combinación con el gemelo digital, puede testear y optimizar virtualmente su máquina en la producción de vehículos antes de la puesta en marcha. Aumente su competitividad y reaccione rápidamente a las nuevas exigencias de la industria del automóvil.

Ejemplo de Caso práctico   Consúltenos ahora   Descargar folleto (PDF)

Edge Computing
EtherCAT, PROFINET, Ethernet/IP, OPC UA, MQTT, CANopen
Codesys
Robusto
Plug & Play
Ampliable a terceros

Automatización sin armario de control

Vario-X le ofrece todo lo que necesita para una instalación descentralizada sin armario de control. Gracias a su diseño modular, puede añadir o sustituir fácilmente componentes individuales, como en un sistema modular.

El corazón de la plataforma de automatización Vario-X es la Vario-X Station. Se colocan los módulos necesarios en la placa base, lo que permite la máxima flexibilidad durante la instalación.

Vario-X es un sistema abierto que integra a la perfección componentes de terceros. Ofrece flexibilidad e interoperabilidad, lo que le permite utilizar y personalizar diferentes tecnologías para crear la solución ideal para su negocio.

Vario-X ofrece todo lo necesario para una instalación descentralizada sin armario de control. El diseño modular permite añadir o sustituir fácilmente componentes individuales, como si se tratara de un sistema modular. Esto le permite instalar fácilmente una amplia variedad de máquinas. Sólo tiene que elegir los módulos adecuados.

Ofrecemos soluciones personalizadas para su aplicación. Elija entre nuestra amplia gama de productos: desde conectores, sistemas de I/O y fuentes de alimentación hasta soluciones de red y el sistema Vario-X.

Digital Twin y puesta en marcha virtual

Un gemelo digital permite la puesta en marcha virtual de las máquinas, lo que ahorra tiempo y dinero, reduce los errores y aumenta la eficacia y la flexibilidad de la producción.

Puesta en marcha virtual

  • Simulación de hardware

  • Simulación eléctrica

  • Simulación de software

Pruebe sus sistemas y máquinas de producción en un entorno simulado antes de instalarlos realmente. La simulación le permite detectar y solucionar problemas con antelación, reducir el tiempo de puesta en marcha y recortar costes.

Gemelo Digital

  • Optimización de procesos

  • Monitorización de condiciones

  • Machine learning

El gemelo digital simplifica la puesta en marcha al identificar los posibles problemas con antelación. Reduce el tiempo de puesta en marcha al permitir optimizar los sistemas antes de la implementación física.

Reducción de los costes del proceso

Se requiere menos planificación a la hora de crear diagramas de circuitos. No es necesario un diagrama de cableado para cada cable. En su lugar, se utilizan conectores y módulos premontados para la planificación.

La instalación descentralizada elimina componentes como carriles DIN, bloques de terminales y pasamuros de paneles. Esto reduce el número de piezas y proveedores.

Los componentes estandarizados permiten que trabajadores no cualificados instalen el sistema. Un sistema existente puede ampliarse rápida y fácilmente.

Los módulos de software prefabricados o una solución programada a medida le ayudan a instalar la máquina según sus necesidades.

Incluso el personal sin formación puede poner en marcha el sistema. La menor susceptibilidad a los errores aumenta el rendimiento y acelera el retorno de la inversión.

Los claros indicadores LED señalan rápidamente los fallos. Los componentes defectuosos se sustituyen y el sistema vuelve a funcionar. El tiempo de inactividad se reduce al mínimo.

Electricidad en lugar de neumática

El uso de electricidad en lugar de neumática permite mejoras radicales en todos los aspectos. Con Vario-X, el cambio es sencillo y sostenible: aumentar la eficiencia energética, reducir las emisiones de CO₂ y aumentar la productividad ya no son palabras de moda vacías.

0
 
%
Menos consumo de energía
0
 
%
Mayor productividad
0
 
%
Menos componentes

Nuestra gama de producto de un vistazo

Vario-X ofrece una flexibilidad excepcional en el diseño de sistemas y permite personalizar la línea de producción según sus necesidades y deseos. Los sistemas se pueden personalizar y adaptar de forma flexible, lo que simplifica y acelera considerablemente los procesos de producción.

Backplane

La placa base transporta los módulos de la estación Vario-X. Los módulos pueden montarse unos junto a otros. Distribuye la tensión de alimentación, la tensión extrabaja de seguridad, el bus de campo y Gigabit Ethernet a los dispositivos montados.

I/O de alimentación
IO-Link Master
Módulos de bus de campo
Fuentes de alimentación
Safety
Interruptores
IO-Link
IPC
Accionamiento
Alimentación
MQ15 DC
MQ15 AC
M12 pieza-h
M12

Contacte con nuestros especialistas

Por favor, introduzca el resultado del problema aritmético.
captcha
* Campo obligatorio
Carrera
Únete al equipo
Newsletter
Novedades