El paso decisivo hacia el futuro
Hoy en día en todas partes se habla de digitalización, de transformación, de que no podemos prescindir de ella. Los fabricantes de automóviles se están convirtiendo en desarrolladores de software. Monedas enteras se están mapeando en ceros y unos. ¿Qué significa esto para la industria manufacturera? ¿Y para la industria de la automatización? ¿Reconoceremos nuestro negocio dentro de diez años?
Dada la velocidad de los cambios, en Murrelektronik no podemos predecir lo que ocurrirá en el futuro. Pero lo que sí podemos afirmar con certeza es que, sin la descentralización, el camino hacia la digitalización será largo y lleno de baches. La descentralización es el primer y decisivo paso hacia la digitalización y con ella, la transformación de la industria de la automatización tendrá éxito. Incluso podemos llegar a decir que hará las cosas mucho más sencillas y fáciles.
¿Por qué estamos tan seguros de ello? Porque llevamos años centrándonos en la descentralización. Como especialistas en soluciones de sistemas, hemos desarrollado nosotros mismos el hardware necesario (módulos de bus de campo, interruptores, fuentes de alimentación, IO-Link, cables y conectores) para la transformación digital, y también contamos con una sólida base de software que nos permite crear un gemelo digital. Así, somos capaces de unir el mundo real y el mundo digital en una completa cartera de automatización. Desafiamos la naturaleza de la automatización cada día, la seguimos desarrollando, la impulsamos y aceleramos la transformación digital para nuestros clientes.
Nos beneficiamos de nuestro ADN: nuestra actitud abierta a las nuevas tecnologías. Apoyamos todas las interfaces y protocolos, estamos abiertos a futuros nuevos estándares y tecnologías, e impulsamos su desarrollo en los organismos y consorcios pertinentes. Nuestra cartera de productos IO-Link es una prueba de ello, al igual que nuestro sistema de automatización Vario-X.
En Murrelektronik, productos y soluciones van de la mano. Sólo mediante la integración inteligente en un sistema global, un producto se convierte en una solución. Es por ello que desarrollamos nuestros productos para responder a los retos de nuestros clientes, fieles a nuestra promesa de ofrecer la mejor solución. Esto nos ha llevado a crear una amplia y completa cartera de producto que ayuda a impulsar la transformación de nuestros clientes hacia la descentralización. Una solución sólida – de una sola fuente. Permítanos presentarle algunos de los aspectos más destacados:
IO-Link es sinónimo de instalación plug-and-play en la tecnología de automatización. Sobre todo en un contexto de procesos de producción e instalaciones cada vez más complejos en los que se recogen y conectan cada vez más datos. El estándar de comunicación crea la máxima transparencia desde el nivel del dispositivo hasta la nube. Acabamos de ampliar nuestra cartera de productos IO-Link con los módulos de bus de campo IP67 "MVK Pro" e "IMPACT67 Pro". Estos nuevos maestros están disponibles para PROFINET, EtherNet/IP y EtherCAT. Disponen de ocho puertos maestros de clase A/B y se pueden conectar en cadena gracias a dos conectores M12 con codificación L.
Las cámaras para el procesamiento de imágenes industriales son imprescindibles cuando se trata de la Industria 4.0 o la AI of Things. Los sistemas de visión son cada vez más importantes en la fabricación industrial y la logística. Nuestras soluciones de instalación en este campo siguen un concepto descentralizada y somos un socio fuerte cuando se trata de suministrar energía y gestionar señales y datos generados por los sistemas de visión. Podemos ofrecer conjuntos descentralizados como switches, distribuidores y alimentadores que pueden montarse y enchufarse directamente en el entorno de la máquina, así como los correspondientes conjuntos de cables premontados de alto rendimiento.
Todo en uno. Nuestro multipremiado sistema de automatización descentralizada Vario-X hace que el armario de control sea completamente superfluo y es el paso decisivo hacia la transformación digital. Este sistema de automatización modular y altamente flexible descentraliza por primera vez todas las funciones de automatización, sin necesidad de armarios de control. Vario-X lleva la tecnología de los dispositivos directamente al entorno de la máquina y garantiza una gestión fiable de la energía, las señales y los datos durante la integración de los servoaccionamientos descentralizados. El sistema es tan innovador que ha sido galardonado con dos prestigiosos premios.
Las máquinas y las instalaciones necesitan una energía fiable, fácil de instalar y segura de utilizar y soluciones sencillas para suministrar esa energía a máquinas y sistemas. Nuestros conectores estandarizados MQ15 cumplen este requisito. Su conexión rápida sin herramientas facilita su instalación. Herméticos al agua y al polvo, son ideales para conectar motores asíncronos y trifásicos. La alta transmisión de corriente (hasta 16A de carga continua) a una tensión de hasta 600V AC los abre a una amplia gama de aplicaciones.
La industria manufacturera y los fabricantes de maquinaria se enfrentan a cuatro grandes retos: La transformación digital, la necesidad de productos mejor diseñados y dotados de ingeniería, así como una mayor eficiencia en la producción y en la instalación y la sostenibilidad. La tecnología de automatización descentralizada ayuda a resolver estos retos.
Los conocimientos de Murrelektronik en materia de gemelos digitales permite acceder a cualquier lugar de la planta aún y estando lejos de ella. La imagen digital 1:1 contiene todas las funciones y configuraciones de la máquina o planta original: el mismo modelo de control funciona en el modelo virtual igual que en la máquina real. La máquina puede colocarse en la sala de producción a través de la realidad virtual.
El gemelo digital supone una importante contribución en términos de monitorización del estado y mantenimiento predictivo de máquinas y sistemas. El uso de la inteligencia artificial, en combinación con el gemelo digital, es cada vez más sencillo: Los datos se leen en el software y las herramientas de análisis correspondientes, permitiendo detectar anomalías en el proceso y poner en marcha inmediatamente medidas para rectificarlas, en una fase temprana. El análisis de datos a largo plazo también permite determinar la eficiencia energética de una configuración, mientras que la ejecución de simulaciones de diversos cambios en el proceso puede proporcionar información sobre posibles potenciales de ahorro.
Gracias a los teléfonos inteligentes y los relojes, las aplicaciones, los asistentes controlados por voz y el control por gestos se han vuelto indispensables en la vida cotidiana. Entonces, ¿por qué no se pueden controlar y poner en marcha las máquinas a través de una aplicación? Son herramientas eficaces para acortar los tiempos de puesta en marcha y facilitar el trabajo de instaladores y operarios. El objetivo es configurar en lugar de programar. Al trabajar de esta manera, las empresas conservan su capacidad de actuación incluso si hay escasez de trabajadores cualificados.
Como especialista en instalaciones, Murrelektronik sabe detectar enormes potenciales de ahorro y evitar errores de instalación al tener en cuenta todo el sistema durante la instalación. Por ello, para nosotros, el camino hacia la transformación digital es un tándem formado por la descentralización y el concepto de instalación eficiente.
¿Prefiere hablar con personas que con gemelos digitales? Para ser sinceros, nosotros también. Rellene el siguiente formulario y una persona real se pondrá en contacto en breve.