Visión Artificial - Soluciones de Instalación | Murrelektronik

Soluciones de instalación inteligentes

Visión artificial

Nuestras soluciones funcionan de forma fiable con cámaras de cualquier fabricante. Los componentes descentralizados reducen el esfuerzo de instalación y ofrecen el máximo rendimiento con el mínimo cableado. Los sistemas compactos de alto rendimiento agilizan la instalación, reducen los costes, están listos para usar y simplifican el diagnóstico.

Descubra las soluciones de instalación de visión artificial más avanzadas.
>> Concierte una cita ahora

Los módulos I/O de Murr aportan importantes ventajas a nuestros clientes. La instalación es rápida y sencilla, sin necesidad de electricista, y los LED de estado integrados en cada puerto ayudan a los usuarios a solucionar los problemas de forma rápida y eficaz.

Bart Stroo, Senior Manager, Product Marketing, Cognex

Reduzca los costes hasta un 30%

Vea un ejemplo de cómo puede ahorrar dinero en toda la cadena de procesos. En nuestro ejemplo, utilizamos cuatro cámaras, un switch gestionado híbrido y una fuente de alimentación justo en la máquina. Cada cámara está conectada con sólo dos cables (alimentación y comunicación). Gracias a la solución de instalación descentralizada, se pueden conseguir importantes ahorros en cada fase del proceso. 

COMPRAR AHORA

 

Diseño

Se requiere menos planificación para crear los diagramas de circuito. Ya no es necesario un diagrama de circuito para 48 cables individuales (12 por cámara) para la alimentación y las I/O de la cámara. En su lugar, diseñe con un conector premontado por cámara. Tampoco es necesario planificar 32 cables para la comunicación Gigabit. Una vez más, basta con un conector estándar por cámara. Sistemas existentes pueden modernizarse con poco esfuerzo de planificación.

Adquirir

Nuestros conectores estandarizados son compatibles con casi cualquier cámara de cualquier fabricante. La solución de instalación descentralizada elimina la necesidad de componentes como carriles DIN, bloques de terminales y pasamuros para armarios de control. Esto reduce el número de piezas y proveedores. 

Instalación

Las cuatro cámaras se conectan utilizando sólo ocho conectores premontados. Gracias a los estándares, incluso  personal sin experiencia puede instalar las cámaras. Los componentes estandarizados facilitan la adición de cámaras a un sistema existente. 

Software

Pueden utilizarse módulos de software en función del controlador y la cámara.

Puesta en marcha

Las interfaces enchufables definidas facilitan el transporte y la puesta en servicio en las instalaciones del cliente. Incluso personal sin experiencia puede poner en marcha el sistema. La reducida tasa de fallos aumenta el rendimiento y acelera el retorno de la inversión. 

Mantenimiento

Las claras señalizaciones LED permiten una rápida localización de averías. Si se rompe un cable, el interruptor indica el fallo. Se sustituye el cable y la cámara vuelve a funcionar. Esto minimiza el tiempo de inactividad del sistema. 

Empiece a ahorrar ahora con las soluciones de instalación de visión artificial de Murrelektronik de última generación

Trabajemos juntos para hacer realidad su potencial de ahorro a lo largo de toda la cadena de procesos.

Contacte con nosotros      COMPRAR AHORA

Ejemplos de instalación de visión artificial avanzadas

Quiere saber más?

Descargar folleto (PDF)

Cambie ahora

Experimente una instalación sencilla, rápida y fiable con nuestras soluciones enchufables y descentralizadas para visión artificial.

Por favor, introduzca el resultado del problema aritmético.
captcha
* Campo obligatorio
Carrera
Únete al equipo
Newsletter
Novedades