Tecnología de seguridad
Murrelektronik ofrece una amplia variedad de opciones, cada una con una excelente relación calidad-precio, para cumplir con los requisitos de su aplicación.
En los conceptos de instalación de Murrelektronik se pueden utilizar los más variados dispositivos de seguridad, como como cortinas de luz, rejillas fotoeléctricas , controles a dos manos, botones de paro de emergencia y reset, válvulas de seguridad, escaners láser, puertas de protección y mucho más.
Los dispositivos de seguridad de Murrelektronik transmiten de forma efectiva y económica las señales necesarias para el funcionamiento seguro de las máquinas e instalaciones.
Los relés de seguridad son una solución probada en la tecnología de seguridad funcional. Se desconectan de forma segura y garantizan procesos de trabajo seguros. El manejo es sencillo: no se necesita ningún software adicional ni integración en el sistema de control. MIRO SAFE+ alcanza los estándares de seguridad hasta el nivel de rendimiento e (PLe) según la norma EN13849-1.
Los módulos MVK Metal Safety y MVK Fusion, con clasificación IP67, son resistentes a los medios y a las vibraciones, por lo que son ideales para aplicaciones en entornos industriales difíciles. Ofrecen amplias opciones de diagnóstico y están diseñados para trabajar con PROFIsafe, una extensión de PROFINET relacionada con la seguridad.
Los dispositivos de mando seguros deben ser siempre accesibles y funcionales. Los pulsadores E-STOP y RESET de Murrelektronik se integran en las instalaciones con cables estándar M12 premontados para ahorrar tiempo. Esto minimiza el riesgo de errores de cableado. La tecnología "Plug & Play" hace que los dispositivos de control estén inmediatamente listos para su uso.