Referencia SN Maschinenbau | Murrelektronik
Stay connected
Our website is available in multiple languages. Visiting your country's website provides you with the most relevant information. Would you like to switch?
Switch
SN
SN

SN Maschinenbau,
Wipperfürth

Reducción de costes del 30% gracias a la ingeniería de sistemas

Detalles
SN
 

SN Maschinenbau desarrolla y produce máquinas horizontales de formado, llenado y sellado (FFS) para una gran variedad de aplicaciones y es líder en el mercado mundial de máquinas de envasado de bolsas.

>40 M. € Ventas
>75% Exportación
260 Empleados
60-80 Máquinas al año

Que quería conseguir SN Maschinenbau con el nuevo concepto de máquina?

  • Ventajas económicas y tecnológicas de la instalación de la máquina
  • Generación de conjuntos funcionales mediante tecnología de automatización descentralizada

SN Maschinenbau sobre el nuevo concepto de máquina y la colaboración con Murrelektronik:

  • En cuanto a la tecnología de instalación, la automatización descentralizada supuso la sustitución de las cajas de bornes por módulos de E/S compactos SOLID67 para hacer más segura y sencilla la instalación in situ.
  • Los conjuntos modulares estandarizados hacen que las conexiones sean más eficaces. Una interfaz multiprotocolo facilita considerablemente la construcción con macros de funciones, reduciendo el tiempo de procesamiento y evitando errores.
  • El premontaje se beneficia de la preparación de la instalación y las ventajas del montaje final gracias a las interfaces plug-and-play que permiten la conexión directa IO-Link de los conjuntos al nodo de bus.

Potencial de innovación en el futuro:

IO-Link, herramientas de análisis de diagnóstico
De regreso a la visión general

Contáctenos

Estaremos encantados de desarrollar un concepto adaptado a sus necesidades y mostrarle cómo ahorrar en costes.

Carrera
Únete al equipo
Newsletter
Novedades