Referencia Rösler | Murrelektronik
Stay connected
Our website is available in multiple languages. Visiting your country's website provides you with the most relevant information. Would you like to switch?
Switch
Rösler
Rösler

Rösler Oberflächen­technik,
Untermerz­bach

Reducción de costes del 30% gracias a la ingeniería de sistemas

Detalles
Rösler
 

Rösler Oberflächentechnik GmbH se dedica al acabado de superficies desde hace más de 80 años. Como líder del mercado mundial, Rösler ofrece una amplia cartera de máquinas, medios de procesamiento y servicios relacionados con el acabado en serie y el granallado para todo tipo de sectores diferentes.

300 M. Ventas
1,000 Empleados

¿Qué quería conseguir Rösler con el nuevo concepto de máquina?

  • Los conjuntos modulares de una máquina pueden definirse mediante un concepto de instalación „plug and play“ e instalaciones de cables estandarizadas. Se pueden minimizar los errores, lo que se traduce en tiempos de instalación más cortos.

Rösler sobre el nuevo concepto de máquina y la colaboración con Murrelektronik:

  • La construcción de maquinaria se „mecatronizó“ sobre la base de la tecnología de automatización descentralizada, lo que tuvo un impacto positivo en la construcción mecánica.
  • Gracias al sistema Cube67 y sus módulos compactos de módulos de I/O, se sustituyeron las cajas de bornes y se definieron conjuntos modulares que favorecen la estandarización de la máquina.
  • Con la herramienta Machine Option Management (MOM), la planificación del hardware y el software es uniforme y sencilla. La activación de las máquinas de disco de alta energía se acortó considerablemente.
  • Desde 2011, Murrelektronik es un socio que siempre está disponible para ayudarnos a encontrar soluciones técnicas creativas para nuestros sistemas.

Potencial de innovación en el futuro:

Ampliación de esta estandarización a otros tipos de máquinas, simulación, automatización en la nube.
De regreso a la visión general

Contáctenos

Estaremos encantados de desarrollar un concepto adaptado a sus necesidades y mostrarle cómo ahorrar en costes.

Carrera
Únete al equipo
Newsletter
Novedades