Referencia Bühler | Murrelektronik
Bühler
Bühler

Bühler AG,
Uzwil

Reducción de costes del 30% gracias a la ingeniería de sistemas

Detalles
Bühler Refinadora de cinco rodillos Finer S
 

Bühler AG, con sede en el este de Suiza, se ha convertido en líder del mercado mundial en la industria del cacao y el chocolate gracias a sus máquinas y soluciones.

3,3 Bn. CHF Ventas 2019
10.600 Empleados

¿Qué quería conseguir Bühler con el nuevo concepto de máquina?

  • Aumento del rendimiento de las máquinas
  • Reducción de los tiempos de instalación
  • Menor número de errores en la puesta en marcha

Conclusiones de Bühler AG sobre el nuevo concepto de máquina y la colaboración con Murrelektronik:

  • El concepto de instalación descentralizada ayudó a a reducir significativamente los tiempos de ciclo de producción de nuestras refinerías.
  • Se redujo en un 60 % tanto la instalación como la conexión de los componentes eléctricos.
  • El tamaño del armario de control se redujo a la mitad y se eliminó el complicado proceso de detección de cortocircuitos en los largos mazos de cables.
  • Diez años después de su instalación, seguimos beneficiándonos de la estandarización de la activación de la máquina.
  • El concepto de instalación descentralizada permite una ingeniería inteligente y eficiente que se aplica tanto a las nuevas máquinas de serie como a la actualización de sistemas individuales.

Potencial de innovación en el futuro:

IO-Link, herramientas de análisis de diagnóstico

Productos utilizados:

Cube67 / MVK Safety
De regreso a la visión general

Contáctenos

Estaremos encantados de desarrollar un concepto adaptado a sus necesidades y mostrarle cómo ahorrar en costes.

Carrera
Únete al equipo
Newsletter
Novedades