Connectivity Heroes | Murrelektronik

Conectores

Los Héroes de la Automatización

En la producción en red, nada funciona sin conectores. Su rendimiento determina el éxito de la digitalización. Por tanto, la calidad de la automatización es paralela a la de sus conectores: lo unen todo, permiten que fluyan las señales, los datos y la energía, garantizan la seguridad, el buen funcionamiento y la instalación sin fallos.

Para Murrelektronik, los  conectores son verdaderos Connectivity Heroes!

Todos los superhéroes tienen un poder especial. Lo mismo ocurre con nuestros Connectivity Heroes. Algunos se encargan de los datos, otros de las señales y otros de la potencia. Nuestros conectores son auténticos héroes que ofrecen la máxima variedad y calidad, ¡y todos han sido testados al 100%!

 

Connectivity Essentials

En la televisión o en los cómics, cuando alguien está en apuros siempre hay un superhéroe que ayuda a salvar el día. ¿Y en la vida real? ¿Qué haces cuando necesitas un poco de ayuda? No busques más: nuestros nuevos elementos esenciales de conectividad son la solución. Estos superhéroes, los conectores más utilizados de nuestra cartera, están listos para salvar el día con plazos de entrega cortos y entregas rápidas. Rápidos, fiables y con la alta calidad por la que Murrelektronik es conocida, esto es Connectivity Essentials.

A la tienda online

SEÑAL

Ofrecemos conectores M8 y M12 premontados, así como conectores de válvula en una amplia variedad de longitudes de cable, en muchos casos con LED y supresión integrados. Los accesorios prácticos, como adaptadores, acopladores en T y la llave dinamométrica (para garantizar conexiones estancas) son complementos importantes de esta familia.

Visite nuestra Tienda Online

DATOS

Conectores de bus de campo M8, M12 y RJ45. Cables altamente flexibles que cuentan con un apantallamiento completo de 360° para que la transmisión de datos no se vea afectada por influencias electromagnéticas.

Visite nuestra Tienda Online

POTENCIA

Aportan potencia a máquinas y sistemas. M12 Power es un conector extremadamente compacto y potente. Los conectores MQ15, con su tecnología de conexión con tan solo 1/4 de vuelta, permiten un montaje rápido para conectar motores.

Visite nuestra Tienda Online

Héroes
contrastados

Antes de enviarlos a nuestros clientes, ponemos a prueba nuestros conectores premontados . Realizamos tests eléctricos que incluyen una prueba de alta tensión, una prueba de inversión de hilos y de cortocircuitos. Comprobamos la funcionalidad y los sometemos a una inspección visual final. Todo ello garantiza que nuestros clientes reciban siempre conectores de primera calidad. 

También somos 100% conscientes de la calidad antes y durante la producción. Esto comienza con una inspección de entrada de mercancías, para la que hemos definido numerosas características de prueba, y termina con la inspección final de producción antes de que los artículos salgan de nuestras instalaciones. Todo esto nos da, a nosotros y a nuestros clientes, la certeza de que los conectores de Murrelektronik funcionan - ¡al 100%! Sólo un héroe reconocido como tal puede ser un héroe de la conectividad.

Solicite una visita

¿Son las conexiones tan importantes para usted como lo son para nosotros? Entonces hablemos. Rellene el formulario para concertar una cita.

Por favor, introduzca el resultado del problema aritmético.
captcha
* Campo obligatorio
Newsletter
Always up to date!