Conectores de Potencia | Murrelektronik

Hacer llegar la energía a su instalación nunca ha sido tan fácil

Conectores de Potencia de Murrelektronik

Hacer llegar la energía a su instalación nunca ha sido tan fácil

La automatización y los equipos necesitan mucha energía. A medida que los conceptos de instalación se vuelven más sofisticados, el número de dispositivos de campo aumenta, y los componentes como los módulos IO, sensores, drivers, cámaras e iluminación se utilizan en todas partes. Las influencias de la Industria 4.0 y IIoT están llevando a una mayor demanda de control de procesos y retroalimentación.  Incluso la mecánica está evolucionando de la propulsión neumática a la eléctrica, aumentando la demanda de energía en el campo.  Se necesitan soluciones sencillas para llevar la alimentación a las aplicaciones que necesitan energía, un logro fácil con los conectores de potencia estandarizados de Murrelektronik.

¿Qué hace que los conectores de potencia de Murrelektronik sean la solución correcta?

  • Conjuntos compactos con alta capacidad de potencia
  • Conectores pre-confeccionados , 100% probados para eliminar errores de cableado.
  • Conectores estándar de la industria, codificados al voltaje de aplicación para garantizar instalaciones seguras y libres de errores
  • Amplio portafolio de productos con muchas opciones de color y material de la cubierta del cable.
  • Altamente configurable, variaciones de conector, longitudes de cable y tamaño de cable.
  • Aprobaciones mundiales para uso global.
  • Conexiones robustas, con protección IP67 frente a humedad, suciedad y polvo.

Nuestros conectores de energía son parte de un sistema completo - trabajan mano a mano con nuestros módulos de bus de campo, fuentes de alimentación y componentes de automatización.

Sebastian Richter, Head of Product Management, Business Unit Connectors

Conectores de potencia de Murrelektronik - Nuestras soluciones

Conectores de potencia M12 – Dimensiones reducidas, grandes capacidades

Los conectores M12 Power de Murrelektronik son compactos pero tienen una gran capacidad de transmisión de potencia.  Son una conexión segura y enchufable para accionamientos lineales, motores paso a paso y para suministrar energía a los módulos de bus de campo. Son la solución cuando se necesita una alta densidad de potencia en un espacio compacto.

  • Conexiones codificadas estándar de la industria según IEC 61076-2-111
    • Código L para aplicaciones de potencia de CC a 63V/16A por pin
    • Código T para aplicaciones de potencia de CC a 63V/12A por pin
    • Código S y K para aplicaciones de potencia de CA a 630V/12A por pin
  • Ensamblajes de cables de alimentación listados por UL para maquinaria industrial (PVVA - UL 2237)
  • Protección IP67
  • Moldeado de PUR libre de halógenos
  • Adecuado para su uso en las aplicaciones industriales más duras
  • Protección integrada contra las vibraciones

¿Por qué cambiar al código L de M12 Power? PI (PROFIBUS & PROFINET international) ha definido las conexiones M12 Power con codificación L como la tecnología del futuro. Únase al cambio hoy mismo!

Descargue nuestro White Paper

MQ15 - Montaje con tecnología de conexión rápida

El MQ15 tiene un práctico sistema de conexión rápida. Un cuarto de vuelta es todo lo que se necesita para crear una conexión con protección IP67. Esto ahorra tiempo (hasta un 80%) durante la instalación. El MQ15 es adecuado para motores asíncronos y trifásicos de hasta 7,5 kW y es ideal para la distribución de energía. Hay disponibles receptáculos para que pueda instalar las conexiones MQ15 en los motores asíncronos y trifásicos existentes.

  • 600V AC/DC
  • 6 polos (3 contactos de potencia hasta 16A, 2 contactos auxiliares hasta 10A, PE)
  • Ensamblajes de cables de alimentación listados por UL para maquinaria industrial (PVVA - UL 2237)
  • Protección IP67
  • Adecuado para su uso en las aplicaciones industriales más duras
  • Moldeado de PUR libre de halógenos
  • Versiones disponibles con y sin apantallado

Conector M23 - Gama completa de un solo proveedor

Conecte sus servomotores con las unidades con nuestros conectores M23 moldeados que están disponibles en una amplia variedad de asignaciones de contactos. Para la conexión de los servomotores, puede elegir entre cables de alimentación de doble o simple terminación que están diseñados para cumplir con las especificaciones de Siemens Sinamics.

  • Compatible con el Sinamics S120 de Siemens y el Speedtec
  • 6, 8, 12, 17 o 19 polos
  • Clasificación IP67
  • Adecuado para su uso en las aplicaciones industriales más duras
  • Moldeado PUR completo
 

Mini 7/8'' - La conexión eficaz y fiable desde hace décadas

Los cables Mini (7/8") han sido la elección establecida para el control de la energía y la señal. Estos cables con certificación c(UL)us son un estándar de la industria en Norteamérica y se han utilizado en todo el mundo durante décadas para alimentar componentes y dispositivos. Los robustos cables son adecuados para conectar sensores, actuadores y muchos otros componentes.

  • Amplia gama de tipologías y configuraciones de conectores
  • Variantes de 3, 4 o 5 polos
  • Amplia cartera de productos con muchas opciones de material y color de la cubierta del cable.
  • Opción de cubierta de cable TPE para bandejas portacables
  • Disponible con cubierta PUR libre de halógenos

Nuestra promesa de calidad

Los conectores de Murrelektronik están 100% probados

Ponemos nuestros conectores pre-confeccionados a prueba antes de enviarlos a nuestros clientes. Realizamos una variedad de pruebas eléctricas, incluyendo una prueba de alto voltaje, una prueba de cables mezclados y una de cortocircuitos. Probamos la función de los conectores y los sometemos a una inspección visual final. Esto asegura que siempre recibirá un conector de primera clase .Nuestros procesos de pre y post-producción también son 100% conscientes de la calidad, empezando con la inspección de nuestros productos entrantes, que deben cumplir con numerosas características de prueba, y terminando con la inspección final de la producción. Este proceso garantiza que los conectores de Murrelektronik funcionan al 100%!

Descargue el White Paper

Rellene el siguiente formulario para acceder a nuestra zona de descargas.

Por favor, introduzca el resultado del problema aritmético.
captcha
* Campo obligatorio
Carrera
Únete al equipo
Newsletter
Novedades