Hacer llegar la energía a su instalación nunca ha sido tan fácil
La automatización y los equipos necesitan mucha energía. A medida que los conceptos de instalación se vuelven más sofisticados, el número de dispositivos de campo aumenta, y los componentes como los módulos IO, sensores, drivers, cámaras e iluminación se utilizan en todas partes. Las influencias de la Industria 4.0 y IIoT están llevando a una mayor demanda de control de procesos y retroalimentación. Incluso la mecánica está evolucionando de la propulsión neumática a la eléctrica, aumentando la demanda de energía en el campo. Se necesitan soluciones sencillas para llevar la alimentación a las aplicaciones que necesitan energía, un logro fácil con los conectores de potencia estandarizados de Murrelektronik.
Nuestros conectores de energía son parte de un sistema completo - trabajan mano a mano con nuestros módulos de bus de campo, fuentes de alimentación y componentes de automatización.
Los conectores M12 Power de Murrelektronik son compactos pero tienen una gran capacidad de transmisión de potencia. Son una conexión segura y enchufable para accionamientos lineales, motores paso a paso y para suministrar energía a los módulos de bus de campo. Son la solución cuando se necesita una alta densidad de potencia en un espacio compacto.
¿Por qué cambiar al código L de M12 Power? PI (PROFIBUS & PROFINET international) ha definido las conexiones M12 Power con codificación L como la tecnología del futuro. Únase al cambio hoy mismo!
El MQ15 tiene un práctico sistema de conexión rápida. Un cuarto de vuelta es todo lo que se necesita para crear una conexión con protección IP67. Esto ahorra tiempo (hasta un 80%) durante la instalación. El MQ15 es adecuado para motores asíncronos y trifásicos de hasta 7,5 kW y es ideal para la distribución de energía. Hay disponibles receptáculos para que pueda instalar las conexiones MQ15 en los motores asíncronos y trifásicos existentes.
Conecte sus servomotores con las unidades con nuestros conectores M23 moldeados que están disponibles en una amplia variedad de asignaciones de contactos. Para la conexión de los servomotores, puede elegir entre cables de alimentación de doble o simple terminación que están diseñados para cumplir con las especificaciones de Siemens Sinamics.
Los cables Mini (7/8") han sido la elección establecida para el control de la energía y la señal. Estos cables con certificación c(UL)us son un estándar de la industria en Norteamérica y se han utilizado en todo el mundo durante décadas para alimentar componentes y dispositivos. Los robustos cables son adecuados para conectar sensores, actuadores y muchos otros componentes.
Ponemos nuestros conectores pre-confeccionados a prueba antes de enviarlos a nuestros clientes. Realizamos una variedad de pruebas eléctricas, incluyendo una prueba de alto voltaje, una prueba de cables mezclados y una de cortocircuitos. Probamos la función de los conectores y los sometemos a una inspección visual final. Esto asegura que siempre recibirá un conector de primera clase .Nuestros procesos de pre y post-producción también son 100% conscientes de la calidad, empezando con la inspección de nuestros productos entrantes, que deben cumplir con numerosas características de prueba, y terminando con la inspección final de la producción. Este proceso garantiza que los conectores de Murrelektronik funcionan al 100%!
Rellene el siguiente formulario para acceder a nuestra zona de descargas.