Emparro67 Hybrid IO-Link y MICO, la combinación que redefine la alimentación en campo | Murrelektronik

octubre 24, 2025

Emparro67 Hybrid IO-Link y MICO, la combinación que redefine la alimentación en campo

Una solución que combina la fuente de alimentación Emparro67 Hybrid IO-Link con el sistema MICO de distribución inteligente de 24 V DC, creando una sinergia perfecta entre potencia, protección y comunicación.

Últimas noticias sobre nuestra compañía

Acoplador Inductivo IO-Link

Conexión de datos y potencia sin contacto

Más información

MSUD Smart Connector

Supervisión y control de electroválvulas vía IO-Link

Más información

Nuevo distribuidor de potencia IP67 conexión M12-L

Solución inteligente, robusta y versátil para la distribución descentralizada de energía

Más información

Carrera
Únete al equipo
Newsletter
Novedades