uKonn-X | Murrelektronik
The digital solution for seamless electrical installation technology
Scroll

uKonn-X es el primer sistema intuitivo, digital y visual con comunicación bidireccional entre diseño, desarrollo, montaje y puesta en marcha. El cableado clásico de las máquinas mediante armarios de control y regletas de bornes está anticuado. La descentralización puede aportar importantes beneficios en términos de eficiencia. Conectamos el mundo físico con el digital. El objetivo es la optimización integral de la tecnología de instalaciones eléctricas, desde la planificación hasta la puesta en marcha y el mantenimiento.

Para lograr este objetivo, hemos desarrollado uKonn-X, un sistema que considera todas las interfaces de los productos de automatización eléctrica como soluciones digitales. Nuestra solución digital se centra en la conexión fluida de todos los participantes -personas y productos- a lo largo de todo el proceso de desarrollo del producto. En la primera fase de expansión, uKonn-X funciona de la siguiente manera:

Paso a paso

Paso 1 con uKonn-X: Escaneado del conector

Escaneado

Con uKonn-X, el operador utiliza un escaner portátil para leer el código impreso en los conectores Murrelektronik.

uKonn-X reconoce los puntos de conexión previstos en el esquema eléctrico.

Paso 2 con uKonn-X: Conectar el conector al módulo

Conexión

uKonn-X muestra en una pantalla táctil las conexiones previstas entre los respectivos puntos de conexión dentro del esquema de conexiones digital y el modelo 3D de la máquina. En los módulos de bus de campo correspondientes, los LED indican  el puerto asignado para una conexión correcta.

Paso 3 con uKonn-X: comentar y confirmar

Comentar y confirmar

Una vez enchufado el conector, la conexión correcta se confirma directamente en la pantalla táctil, activando así la documentación automática. Si es necesario realizar cambios en la instalación, éstos se pueden comentar, corregir y comunicar digitalmente al equipo de diseño.

¿Por qué uKonn-X?

Documentación

El papeleo es cosa del pasado. Gracias al plan de instalación almacenado, el progreso individual de los trabajos y cualquier cambio se guardan en la nube de forma centralizada. De este modo, todas las personas implicadas pueden acceder sin problemas y en tiempo real a la información relevante . Además, se pueden extraer valiosos datos para optimizar la instalación y la planificación técnica, lo que maximiza la transparencia, el networking y la eficiencia del equipo.

Simplificación

Gracias a las instrucciones específicas para cada máquina, visualizadas paso a paso, la participación del personal se flexibiliza y los tiempos de paro se reducen. Varios equipos pueden trabajar de forma más eficaz y la fluctuación del personal ya no es un problema. No se necesita formación especial gracias a la sencillez y el diseño interactivo del sistema.

Mejora de la calidad

Para poder ofrecer sistemáticamente la máxima calidad, cada detalle cuenta. Incluso pequeños errores por distracción pueden suponer tiempo y costes adicionales. Por eso nos centramos en el usuario y ofrecemos a sus empleados una asistencia intuitiva y basada en sus necesidades. uKonn-X evita sistemáticamente errores de instalación y consigue ahorros potenciales.

Agilización de

Durante el montaje, la mayor parte del tiempo suele dedicarse a buscar el conector adecuado y comprobar las conexiones. El escaneado de componentes garantiza plazos de entrega más cortos gracias a la clara identificación de las piezas. El control integrado de cada paso del proceso evita perder tiempo en comprobaciones posteriores.

Características

Visualizaciones paso a paso

Los usuarios reciben una guía visual del paso de montaje para simplificar la instalación. Tras identificar un conector, se muestran las instrucciones de instalación correctas, lo que evita confusiones y descuidos.

Identificación clara

Si es necesario, los componentes utilizados durante la instalación pueden etiquetarse con códigos legibles por máquina. Esto permite una identificación clara mediante un dispositivo móvil (escáner, smartphone, etc.).

Asistencia en función de las necesidades

uKonn-X proporciona a los usuarios la información que necesitan en el punto exacto de la instalación.

Checklist para planos de montaje

Todo el proceso de instalación está claramente organizado en la aplicación. Esto permite visualizar el progreso de los trabajos en tiempo real y procesar el montaje de forma secuencial.

Documentación digital

Los cambios pueden introducirse y aprobarse directamente en el sistema y almacenarse en la base de datos, sin necesidad de papel.

Formatos de visualización específicos

uKonn-X permite la importación de archivos CAD, topología y diagramas de circuitos, de modo que los interesados pueden cambiar de forma ágil de un formato a otro para tener una visión general del proceso.

Comunicación fluida

Si es necesario realizar cambios en la instalación, el operario o el ingeniero de puesta en marcha pueden comunicarlos fácilmente al departamento de diseño de forma digital  mediante una función integrada. Así, a partir de la instalación, se apoya el desarrollo, se mejora el diseño de las máquinas y se garantiza la precisión de la documentación.

En todos los departamentos y procesos

Los pasos de todo el proceso de desarrollo de productos se enlazan de forma fluida e intuitiva. Al asignar funciones y autorizaciones individuales a los usuarios, cada uno dispone exactamente de la información que le concierne. Esto también facilita el intercambio entre funciones y aumenta la transparencia de las operaciones.

Movilidad e integración

uKonn-X puede utilizarse en diversos dispositivos finales y admite la integración de escáneres, dispositivos de prueba externos y smartphones.

Componentes

Software

El software uKonn-X es una aplicación interactiva que visualiza los pasos de montaje individuales exactamente en el momento en que se necesitan.

Compatible con: Tableta, portátil, PC, dispositivos móviles

Hardware

uKonn-X interactúa con hardware externo, como escáneres móviles. Esto permite identificar claramente los conectores y módulos relevantes.

Datos de proceso

Con uKonn-X obtendrá una visión general de los datos de proceso claramente procesados que le permitirá definir posibles necesidades de formación, optimización del potencial y modificaciones en la instalación.

Reciba más información!

Si desea más detalles sobre uKonn-X, rellene el formulario y le contactaremos en breve.

También puedes presentarte como usuario piloto para poder acompañar un producto apasionante desde el principio. Podemos mejorar juntos un producto y usted puede influir en él. Para ello, marque la casilla correspondiente en el siguiente formulario.

 
Por favor, introduzca el resultado del problema aritmético.
captcha
* Campo obligatorio
Hola
Newsletter