Diseñados para Aplicaciones en Ambientes Extremos
Los módulos de bus de campo IP67 son un componente importante en las instalaciones de máquinas y sistemas. Sustituyen los complejos cableados en paralelo, ahorrando espacio en el armario de control. Las características técnicas y mecánicas de MVK Metal le hacen perfecto para aplicaciones en ambientes industriales extremos.
Menos Cableado, Más Diagnósticos
- Cables I/O cortos a válvulas y sensores
- Conexiones enchufables
- Evita errores de cableado
- Amplios diagnósticos
- No busque los errores, encuéntrelos
- Resistente carcasa metálica de diseño robusto
- Resistente a golpes y vibraciones
Reacción dirigida a Cortocircuitos
En caso de cortocircuito de entrada o salida, sólo se apaga el canal afectado. Las entradas o salidas adyacentes continuan en funcionamiento. La luz roja del LED indica el apagado del canal y se envía un mensaje al control.
Carcasa Totalmente Sellada con Revestimiento Protector
La carcasa de cinc de fundición a presión de una pieza cuenta con un acabado que la protege de aplicaciones de soldadura. Los módulos son resistentes a las chispas de soldadura y cuentan con grado de protección IP67. El sellado total de la carcasa hace que el módulo sea resistente a la vibración (vibración 15 g, choque 60 g) y que pueda utilizarse en aplicaciones en ambientes industriales extremos.
Para Sensores a Tiempo Real
El Tiempo Real Isocrónico PROFINET (IRT) se utiliza para transferir paquetes de datos con tiempos de actualización de 250 µs y una precisión de inestabilidad de menos de 1 µs. Esto le convierte en una solución ideal para aplicaciones con sensores de tiempo real y es adecuada para la integración de variadores de control de movimiento.
Resistente a Ambientes Agresivos
La unidad es hermética al polvo, a prueba de manipulaciones y protegida contra una inmersión temporal (30 minutos en agua a 1 m de profundidad).
Cambio de herramientas más rápido
La ténicia de puesta en marcha rápida de PROFINET (FSU) permite tiempos de puesta en marcha reducidos. Los módulos están listos para funcionar en menos de 500 ms, lo que es una ventaja importante para aplicaciones de robótica, donde las herramientas se cambian con frecuencia.
Amplias Opciones de Diagnóstico
Cada canal puede ser monitorizado individualmente en caso de posibles fallos como sobrecarga, cortocircuito del sensor o rotura de cable. En caso de fallo, un LED aparecerá en el puerto afectado y el mensaje se enviará al control.