Murrelektronik

Usted está aquí: Murrelektronik – stay connected / Productos

MVK Metal POF

Módulos de Bus de Campo con Protección IP67

Transferencia de Datos vía Fibra Óptica

Los módulos de bus de campo con protección IP67 son un componente importante en las instalaciones de máquinas y sistemas. Sustituyen los complejos cableados en paralelo, ahorrando espacio en el armario. Sus propiedades mecánicas hacen que MVK Metal sea perfecto para aplicaciones en ambientes industriales extremos. Con MVK Metal POF los datos se transfieren via fibra óptica.


Características de Producto

  • Conexión Push-pull
  • Las interferencias EMC no influyen en la transmisión de datos
  • Medida óptica de la longitud de cable
  • Diagnósticos automáticos de calidad POF
  • Amplios diagnósticos
  • No busque los errores, encuéntrelos
  • Carcasa metálica resistente y diseño robusto
  • Resistente a los golpes y vibraciones

Cambio de herramientas más rápido

La ténicia de puesta en marcha rápida de PROFINET (FSU) permite tiempos de puesta en marcha reducidos. Los módulos están listos para funcionar en menos de 500 ms, lo que es una ventaja importante para aplicaciones de robótica, donde las herramientas se cambian con frecuencia.

Para Sensores a Tiempo Real

El Tiempo Real Isocrónico PROFINET (IRT) se utiliza para transferir paquetes de datos con tiempos de actualización de 250 µs y una precisión de inestabilidad de menos de 1 µs. Esto le convierte en una solución ideal para aplicaciones con sensores de tiempo real y es adecuada para la integración de variadores de control de movimiento.

Reacción dirigida a Cortocircuitos

En caso de cortocircuito de entrada o salida, sólo se apaga el canal afectado. Las entradas o salidas adyacentes continuan en funcionamiento. La luz roja del LED indica el apagado del canal y se envía un mensaje al control.


También puede ser de us interés