Murrelektronik

Usted está aquí: Murrelektronik – stay connected / Productos

MASI20

Alta Densidad de Señal en un Espacio muy Reducido

Las soluciones de instalación con AS-Interface son muy sencillas. Los sistemas se instalan rápidamente, de forma muy flexible y ofrecen una tecnología eficiente. MASI00/20 es nuestra selección de módulos para el armario de control para una máxima densidad de señal en un espacio reducido.


Diseñado para Ahorrar Espacio

  • Aplicaciones en cajas de bornes y en el armario de control
  • Conexiones codificadas, enchufables, que evitan fallos de instalación
  • Conexiones de cepo enchufables
  • Alimentación por sensor de AS-Interface o con 24 V DC


También puede ser de us interés