Murrelektronik

Usted está aquí: Murrelektronik – stay connected / Productos

Modlink MSDD

Interfaces Panelables

Conexión al Mundo Exterior

Los interfaces Modlink MSDD proporcionan un correcto acceso a los controles cuando un diagnóstico o cualquier otro tipo de trabajo es necesario . La puerta del armario permanece cerrada de forma que la máquina o instalación pueden mantener la protección recomendada, asegurando así que los componentes de su armario no se vean afectados por los elementos del ambiente de trabajo.


Diseño Modular para Aplicaciones en todo el Mundo

  • Las puertas permanecen cerradas para diagnóstico y servicio
  • Protege los componentes del armario y mantiene las regulaciones de seguridad durante el servicio
  • Más de 100.000 combinaciones de marcos y placas de conexión
  • Interface con RCBO integrado
  • Disponible con todas las salidas internacionales
  • Amplia gama de conectores de datos
  • Perfecto para aplicaciones globales con soluciones específicas para cada país
  • Certificación según NEMA 1, 4, 4x, 12, 13 y cURus

Fácil de usar

Modlink MSDD se cierra con una llave de paletón doble de 3mm. También está disponible el accesorio de pestaña.

Muelle integrado

Un muelle integrado mantiene la tapa de Modlink MSDD abierta en un ángulo de 30°, lo que posiblita ver si la tapa se ha dejado abierta o no.

Opciones para Satisfacer sus Necesidades

Tanto el marco MSDD Modlink simple como el doble están disponibles con tapa reforzada transparente, plateada o de fibra de vidrio.


También puede ser de us interés