MVP12 Steel IP69K Caja de Distribución | Murrelektronik

MVP12 Steel

Caja de distribución de acero inoxidable IP69K

Murrelekltronik MVP12 Steel - Caja de distribución de acero inoxidable IP69K

¡Fácil de limpiar!

Los componentes de las máquinas e instalaciones de la industria F&B tienen que ser fáciles de limpiar. Por eso la caja de distribución de acero MVP12 de Murrelektronik está fabricada en acero inoxidable de alta calidad. Es una solución ideal para implementar un enfoque descentralizado en las máquinas e instalaciones de F&B. El trabajo de cableado, al tiempo que se cumplen los requisitos higiénicos en las aplicaciones de alimentos y bebidas, requiere un gran esfuerzo. Con la caja de distribución de acero MVP12, ocho cables de sensores se sustituyen por un cable de homerun, reduciendo el tiempo de instalación.

Resistente y funcional

  • Clasificación IP69K
  • Carcasa cerrada de acero inoxidable
  • Puertos V4A
  • Cable multihilo de la FDA
  • LEDs en el puerto
  • Certificado por ECOLAB y aprobado por la FDA
Acero inoxidable
Alto índice de IP
Máxima resistencia a la corrosión

Los productos de acero inoxidable aseguran la resistencia a la corrosión y un comportamiento neutro en cuanto a la absorción y la contaminación de los alimentos.

Permanentemente resistente hasta IP69K

Los índices de protección IP66K, IP67, IP68 (96 horas) e IP69K aseguran la disponibilidad máxima del sistema. Los productos están fabricados para zonas húmedas, incluyendo prelavado, lavado, enjuague o desinfección.

Hola
Newsletter