MVK Metal IP67 , Módulos de Metal de Bus de Campo | Murrelektronik

MVK Metal

Módulos de bus de campo con protección IP67

Diseñado para aplicaciones en ambientes industriales severos

Los módulos de bus de campo con clasificación IP67 son un componente importante de las instalaciones de máquinas y sistemas. Reemplazan el complejo cableado paralelo, ahorrando espacio en el armario. Debido a sus propiedades mecánicas, MVK Metal está diseñado para aplicaciones en entornos industriales difíciles.

Menos cableado, más diagnóstico

  • Cables cortos de I/O a válvulas y sensores
  • Conexiones enchufables
  • Evita los errores de cableado
  • Diagnósticos exhaustivos
  • No busque errores, encuéntrelos
  • Carcasa metálica resistente y diseño robusto
  • Resistente a los golpes y a las vibraciones
Desconexión por canal único
Diagnósticos
Protección IP67
Robusto
Rápida puesta en marcha
Tiempo Real Isócrono
Reacción dirigida a Cortocircuitos

En caso de cortocircuito de entrada o salida, solo se apaga el canal afectado. Las entradas o salidas adyacentes continuan en funcionamiento. La luz roja del LED indica el apagado del canal y se envía un mensaje al control.

Pictograma diagnóstico  Murrelektronik
Amplias Opciones de Diagnóstico

Cada canal puede ser monitorizado individualmente en caso de posibles fallos como sobrecarga, cortocircuito del sensor o rotura de cable. En caso de fallo, un LED aparecerá en el puerto afectado y el mensaje se enviará al control.

Pictograma clasificación ip  Murrelektronik
Resistente a Ambientes Agresivos

La unidad es hermética al polvo, a prueba de manipulaciones y protegida contra una inmersión temporal (30 minutos en agua a 1 m de profundidad).

Carcasa Totalmente Sellada con Revestimiento Protector

La carcasa de cinc de fundición a presión de una pieza cuenta con un acabado que la protege de aplicaciones de soldadura. Los módulos son resistentes a las chispas de soldadura y cuentan con grado de protección IP67. El sellado total de la carcasa hace que el módulo sea resistente a la vibración (vibración 15 g, choque 60 g) y que pueda utilizarse en aplicaciones en ambientes industriales extremos.

Pictograma  puesta en marcha rápida  Murrelektronik
Cambio de herramientas más rápido

La ténica de puesta en marcha rápida de PROFINET (FSU) permite tiempos de puesta en marcha reducidos. Los módulos están listos para funcionar en menos de 500 ms, lo que es una ventaja importante para aplicaciones de robótica, donde las herramientas se reemplazan con frecuencia.

Para Sensores a Tiempo Real

El Tiempo Real  Isócrono PROFINET (IRT) se utiliza para transferir paquetes de datos con tiempos de actualización de  250 µs y una precisión de inestabilidad de menos de 1 µs. Esto le convierte en una solución ideal para aplicaciones con sensores de tiempo real y es adecuada para la integración de variadores de control de movimiento.

También puede interesarle

Hola
Newsletter