Impact67, módulo de bus de campo compacto | Murrelektronik

Impact67

Módulo compacto de bus de campo para señales digitales

Máxima eficiencia al menor coste

Con Impact67, puede implementar soluciones de bus de campo rentables con señales digitales sencillas. Los robustos módulos, completamente equipados, están disponibles en una gran variedad de protocolos de comunicación. Las características incluyen: indicadores de estado LED montados en el puerto, diagnósticos de grupo y protección IP67.

Descentralización económica

  • Cables cortos de I/O a válvulas y sensores
  • La conexión T incorporada para la energía y la comunicación hace que la instalación sea fácil
  • Seleccione entre los módulos de I/O predefinidos o configurables
Desconexión por canal único
Diagnósticos
Protección IP67
Reacción dirigida a Cortocircuitos

En caso de cortocircuito de entrada o salida, solo se apaga el canal afectado. Las entradas o salidas adyacentes continuan en funcionamiento. La luz roja del LED indica el apagado del canal y se envía un mensaje al control.

Pictograma diagnóstico  Murrelektronik
Amplias Opciones de Diagnóstico

Cada canal puede ser monitorizado individualmente en caso de posibles fallos como sobrecarga, cortocircuito del sensor o rotura de cable. En caso de fallo, un LED aparecerá en el puerto afectado y el mensaje se enviará al control.

Pictograma clasificación ip  Murrelektronik
Resistente a Ambientes Agresivos

La unidad es hermética al polvo, a prueba de manipulaciones y protegida contra una inmersión temporal (30 minutos en agua a 1 m de profundidad).

También puede interesarle

Hola
Newsletter