Fiables y eficientes
Estas unidades no sólo son extremadamente fiables sino también extraordinariamente eficientes como resultado de su potencia reservada integrada. Sin embargo, no requieren mucho espacio en el armario de control.
- MTBF de alrededor de 1.000.000 horas
- Válvula de descarga de gas integrada
- Hasta un 95% de eficiencia
- Protección permanente contra la sobrecarga - hasta el 20%
- Función Power Boost con 150% de potencia hasta 5 segundos
- Función Hyper Boost con 400% de potencia hasta 20ms
- Requiere un espacio mínimo