Distribución de energía inteligente MICO Basic | Murrelektronik

MICO Basic

Distribución inteligente de energía

Monitoriza, Detecta, Reacciona

Distribución inteligente de energía  de Murrelektronik para aplicaciones de 24 V DC. Monitoriza la distribución de energía y reacciona a los cortocircuitos cerrando el canal tan tarde como sea posible pero tan pronto como sea necesario. MICO Basic es perfecto para cualquier aplicación con muchos sensores y actuadores con demandas similares. Los rangos de corriente están preestablecidos y los módulos monitorizan cuatro u ocho canales con 2, 4 o 6 A.

Control de circuito electrónico para 24 V DC

  • 4 u 8 canales de salida
  • Corrientes de disparo preestablecidas: 2, 4 o 6 A
  • Ahorra espacio! Requiere un 66% menos de espacio en comparación con los switches.
  • Puesta en marcha remota con una señal de 24 V DC
  • Contacto de alarma del grupo
  • Mínima pérdida de energía
  • Independiente de la temperatura
  • Función de apagado perfecto: tan pronto como sea necesario, tan tarde como sea posible
Aplicaciones en todo el mundo
Aviso de alarma de 90%
Bornes de Cepo
Carga Capacitativa
Puesta en marcha Retardada
Sistema Integrado de Puenteo
Solución de Problemas
Pictograma de aplicaciones mundiales Murrelektronik
Múltiples Homologaciones

Los módulos de redundancia MB cuentan con aprobaciones a nivel mundial, un aspecto muy importante para compañías de ámbito internacional.

Pictograma alarma Murrelektronik
Prevención Anticipada de Fallos

Cuando se llega al 90% de la carga de corriente en el canal, el LED parpadea en verde, lo que ayuda a prevenir el desgaste de las válvulas de motor de forma rápida en caso de que, por un aumento de la demanda de potencia, el canal falle durante la operación. 

No necesita mantenimiento y es resistente a las vibraciones

Los terminales de cepo facilitan la instalación más rápida. No necesitan mantenimiento y son resistentes a las vibraciones. Los mantenimientos de reajuste de tornillos no son necesarios.

Hasta 20000 µF

Pueden activarse cargas hasta 20,000 µF por canal, lo que posibilita monitorizar cargas de alta capacidad con un solo aparato.

Pictograma inicio retrasado de Murrelektronik
Evita Picos de Corriente

MICO elimina los picos de puesta en marcha con un encendido en cadena de los canales individuales de corriente. Esto le permite ajustar sus fuentes de alimentación a su consumo medio en contraposición a las necesidades de la puesta en marcha.

Costes de Cableado Reducidos

Un amplio número de módulos MICO puede conectarse gracias al sistema integrado de puenteado, lo que reduce tanto el tiempo de instalación como el número de potenciales errores de cableado.

Condiciones de Funcionamiento Grabadas

MICO protege la operatividad de cada canal incluso durante pérdida de potencia, lo que simplifica la resolución de problemas cuando el canal vuelve a estar operativo.

También puede interesarle

Hola
Newsletter