Murrelektronik

Usted está aquí: Murrelektronik – stay connected / Novedades / Prensa / Notas de prensa / Detail page

Notas de prensa

mar 29, 2012

Seguridad máxima: óptima protección para el hombre y la máquina

La seguridad es un tema vital en la industria de la automatización. La tecnología activa de Murrelektronik en materia de seguridad ayuda a conseguir estándares realmente altos. El módulo fieldbus de seguridad MVK es una muestra de esta tecnología.
Murrelektronik ofrece productos fiables para soluciones de tecnología de seguridad pasiva. Los relés MIRO, combinados con los módulos de bus de campo de seguridad pasiva (MVK Metal, Cube67 y MASI) crean instalaciones seguras. Si es necesario, las salidas de los módulos se cortan y las partes afectadas de la máquina son bloqueadas de forma segura. Se trata de una solución simple, que permite mantener los conceptos y parámetros iniciales de la instalación.

A través del MVK Metal Safety, Murrelektronik  ofrece también tecnología de seguridad activa. Este robusto módulo controla entradas y salidas seguras en combinación con un control seguro (F-PLC). El uso de los protocolos de bus de campo PROFINET/PROFIsafe PROFIBUS/PROFIsafe asegura que los datos de seguridad se transfieren de una manera fiable. MKV Metal Safety forma parte de un completo sistema que satisface las más altas categorías de seguridad.
Los nuevos módulos de bus de campo de Murrelektronik permiten realizar instalaciones con Nivel 3 de Seguridad Integrada (según IED 61508 y IEC 62061) y el Nivel de Ejecución e (según EN ISO 13849-1).

Los módulos compactos MVK Metal Safety son apropiados para aplicaciones en ambientes industriales extremos, gracias a la protección IP67 y a su alta resistencia al medio y a las vibraciones. Además, ofrecen opciones de diagnóstico completo.

Aplicaciones:
• Dispositivo de control a dos manos
• Circuitos de parada de emergencia
• Control de puertas
• Alfombras de seguridad
• Barreras de seguridad

Industrias:
• Máquina herramienta y centros de mecanizado
• Trabajo con prensa y manipulación de metal
• Fundiciones y forjas
• Unidades de corte y soldadura

Descargas