Murrelektronik

Usted está aquí: Murrelektronik – stay connected / Novedades / Prensa / Notas de prensa / Detail page

Notas de prensa

mar 29, 2012

Medida eficiente de temperatura con AS-Interface IP68

Murrelektronik ha ampliado su ya extensa gama de componentes de la familia MASI68 para instalaciones de bus ASI con conexiones de cable redondo. Con los nuevos módulos de expansión pueden integrarse sensores PT 100 reduciendo costes y con más efectividad en la medida de temperaturas en la instalación.

El conexionado de los sensores PT 100 se realiza a menudo de forma incorrecta en el armario de control, utilizando cables caros, apantallados, que cubren largas distancias. Al integrar estos sensores al bus ASI, Ud. podrá monitorizar las temperaturas en localizaciones descentralizadas cerca del área de trabajo. Esto significa un cableado mucho menor: los módulos MASI68 cumplen con los requerimientos de IP68, lo que les hace especialmente adecuados para ambientes industriales de gran exigencia, y les dota de una alta resistencia al aceite y los lubricantes. Además del ahorro de grandes recorridos de cableado apantallado, en el armario suprimiremos las tarjetas analógicas con el interface adicional, incluso convertidores de la señal PT100 a estándares analógicos de corriente y voltaje que suelen ser los ofrecidos en los controles en el armario.

Los sensores de dos y cuatro hilos pueden conectarse al módulo de expansión MASI68 en las versiones de dos y cuatro entradas. Los módulos detectan automáticamente qué tipo de conector ha sido enchufado, y no necesita ningún manual de configuración durante la puesta en marcha. Lo mismo ocurre con los filtros pre-integrados (50 y 60 Hz), que filtran las interferencias de señal, y que están inmediatamente listos para su funcionamiento. Todas estas ventajas integradas en los módulos AS-interface MASI68 suponen un beneficio económico al no tener que instalar componentes adicionales y ahorran tiempo en la instalación y en el diseño eléctrico.

Los sensores PT100 monitorizan temperaturas en las proximidades de los controles de los accionamientos para evitar daños y sobrecargas causadas por temperaturas extremas. La temperatura en máquinas e instalaciones se mide en aquellos puntos en que puede influir en la precisión del proceso que se esté llevando a cabo. De esta forma también se pueden controlar las desviaciones del material según la temperatura, desviaciones que los centros de maquinaria de alta precisión podrán compensar.

Descargas