Murrelektronik

Usted está aquí: Murrelektronik – stay connected / Novedades / Prensa / Notas de prensa / Detail page

Notas de prensa

mar 29, 2012

Balizas luminosas de señalización Modlight

Las balizas luminosas de señalización de Murr Elektronik son extremadamente brillantes. Y gracias a su innovadora tecnología LED ayudan a ahorrar energía. Modlights están disponibles con diámetros de 30, 50 y 70 milímetros y pueden ser utilizados en muchas aplicaciones diferentes.

Un sistema patentado de reflector doble con LEDs de alta intensidad asegura un campo de luz extremadamente alto. Las balizas de señalización Modlight son tan brillantes que pueden ser vistas aún a plena luz del día o desde largas distancias. La innovadora tecnología LED ofrece muchas ventajas en comparación con las bombillas tradicionales: los LEDs soportan vibraciones de máquinas y tienen un vida útil de 10.000 horas sin necesidad de mantenimiento. No es necesario remplazar bombillas, lo que ahorra un gran cantidad de tiempo en maquinaria y sistemas donde las balizas de señalización reportan de manera constante el estado de la máquina. Los LEDs necesitan poca energía, reduciendo así costes y ofreciendo un alternativa ecológica.

Las balizas luminosas de señalización Modlight están disponibles en diámetros de 30, 50 y 70 milímetros, por lo que ideales para su uso en diferentes aplicaciones. Los modelos de diámetro más amplio están diseñadas para su aplicación en instalaciones de maquinaria de grandes dimensiones. Pueden verse fácilmente aún en grandes plantas de producción. En máquinas más pequeñas manejadas por operarios, los modelos de 50 o 30 mm son la solución perfecta. Gracias a su tamaño compacto pueden integrarse fácilmente en el diseño de todo tipo de máquinas.