Murrelektronik

Usted está aquí: Murrelektronik – stay connected / Novedades / Prensa / Notas de prensa / Detail page

Notas de prensa

mar 28, 2012

Switches industriales Tree no gestionados

La serie de interruptores compactos Tree permite combinar hasta ocho módulos Ethernet e integrarlos a una red de forma económica. Murrelektronik ha ampliado esta gama de producto con dos nuevos modelos disponibles en robustas carcasas de metal con seis u ocho puertos. Un nuevo modelo con carcasa de plástico y seis puertos está también disponible. Todas estas mejoras están aprobadas por la UL.

Esta certificación hace que los switches sean apropiados para su uso en USA y Canadá, característica muy importante, especialmente para las empresas de exportación. Los switches con carcasa metálica ofrecen una ventaja adicional: pueden utilizarse en un amplio rango de temperatura – de 10 a + 70ºC. Todos los interruptores de Murrelektronik ofrecen la misma rapidez en la transferencia de datos. Los puertos RJ45 soportan ratios de transferencia de 10 o 100 Mbit/s. Las transferencias son detectadas automáticamente vía una función de auto-negociación.

Los switches de Murrelektronik son adecuados para Fast Ethernet y por supuesto, para redes con bajos índices de transferencia. Gracias a su capacidad de autocrossing, las interfaces detectan qué cables están conectados, lo que evita errores de cableado. Una alimentación de potencia de estructura redundante asegura la fiabilidad de las operaciones. La mayor ventaja de los switches no gestionados es que no necesitan ser configurados: ¡es posible conectar dispositivos totalmente diferentes sin ningún tipo de problema!. Gracias a la tecnología Plug & Play, los interruptores puede instalarse rápidamente y a su total conveniencia.

Los switches de Murrelektronik son adecuados para su montaje en carril DIN. Con un ancho de sólo 22.5mm (con 4 puertos) de 45 mm (con 8 puertos), no necesitan mucho espacio. Los LEDs permiten un fácil control visual para niveles de datos y condiciones de funcionamiento.

Características principales:

Carcasa compacta
Autocrossing
Alimentación redundante
Protección contra sobrecargas y cortocircuitos
10/100Mbit (Autonegociación)
Detección duplex automática media o total
Amplio rango de temperatura