Murrelektronik

Usted está aquí: Murrelektronik – stay connected / Novedades / Prensa / Notas de prensa / Detail page

Notas de prensa

feb 01, 2012

Fusible Inteligente MICO BASIC

Justo a tiempo / Sin pérdida de tiempo…MICO cubre sus necesidades de desconexión inteligente

Los módulos son apropiados para cualquier aplicación que requiera la protección de un amplio número de sensores y actuadores con necesidades similares. Los valores de corriente para cada canal están predeterminados. Los módulos compactos protegen tanto cuatro como ocho canales a 2, 4 o 6 A.

El funcionamiento de cada canal se muestra a través de LEDS de color verde que, al parpadear, indican que se ha alcanzado una carga máxima del 90%. En caso de sobrecarga o cortocircuito, MICO BASIC desconecta el canal afectado y el LED informa a través de una luz roja intermitente. Un contacto de alarma avisa al control de fallo en el módulo.

Descargas