Murrelektronik

Usted está aquí: Murrelektronik – stay connected / Novedades / Novedades / Detail page

Novedades

abr 28, 2017

Configurador online de MICO PRO

Personalice online el diseño de su sistema

No hay dos estaciones Mico-Pro iguales. El sistema inteligente de control de corriente de Murrelektronik puede configurarse a medida de cada aplicación. El nuevo configurador online facilita esta tarea al planificador.

Mico Pro es sinónimo de fuentes de alimentación fiables. El sistema libremente configurable supervisa constantemente todas las corrientes de carga y de mando y detecta momentos críticos a tiempo. Señaliza las cargas límite y desconecta de forma segura los canales defectuosos. De este modo evita que se produzcan fallos totales de instalaciones y máquinas y asegura la máxima disponibilidad. La base es el proceso de accionamiento patentado según el siguiente principio: "lo más tarde posible, tan pronto como haga falta."

Mico Pro tiene estructura modular: cada estación está compuesta por uno (o más) módulos de potencia y estrechos módulos de salida y brinda la mejor relación coste-beneficio y el máximo ahorro de espacio para cada aplicación.

Planificar la estación óptima en la pantalla

El configurador online de Mico Pro convierte el diseño del sistema en una tarea sencilla para el planificador. Con unos pocos "clics" usted podrá configurar en la pantalla su propio Mico Pro. Los módulos de potencia y de salida se agregan en la posición deseada a la configuración. El planificador obtiene a primera vista una impresión del aspecto que tendrá "su" unidad Micro Pro. El espacio necesario en el armario de control, como también el valor total de la corriente necesaria para la elección de la fuente de alimentación idónea, son valores que se calculan y visualizan continuamente. La configuración debe pasar una prueba de viabilidad continua.

Un clic y a la cesta de compra

Cuando el planificador ha finalizado su diseño, significa que todos los parámetros están documentados y pueden descargarse en forma de tabla de Excel o documento PDF. La configuración puede transferirse además con un clic a la cesta de compra de la tienda online de Murrelektronik. Por supuesto, también es posible guardar las configuraciones y recuperarlas y adaptarlas para posteriores proyectos.