Murrelektronik

Usted está aquí: Murrelektronik – stay connected / Novedades / Novedades

Nuevos productos

Últimas novedades de Murrelektronik

mayo 09, 2012

Transformadores con entrada multitensión– Una única solución para uso mundial

Los fabricantes de equipos y maquinaria con clientes en todo el mundo se enfrentan habitualmente al...  Más

marzo 15, 2012

Cube67+ ahora también para Profinet I/O

La cabecera de bus Cube67+ ahora disponible para Profinet IO, se une a la tendencia de uso de bus...  Más

febrero 24, 2012

Evolution – Ahora también para 12 a 13.5 V DC

Las nuevas fuentes de alimentación Evolution de Murrelektronik son compactas, de elevada potencia...  Más

febrero 23, 2012

Desconexión inteligente con MICO BASIC

Justo a tiempo…sin pérdida de tiempo…MICO cubre sus necesidades de desconexión inteligente  Más

febrero 23, 2012

Impact67 – Ahora aún más rápido con EtherCat

El módulo de bus de campo Impact67 ofrece ahora una transmisión de datos aún más rápida con...  Más

febrero 01, 2012

Seguridad máxima: Protección Óptima para el Hombre y la Máquina

La seguridad es un tema vital en la industria de la automatización. La tecnología activa de...  Más

febrero 01, 2012

MIRO GSM – Diagnóstico global vía SMS

¡Controle máquinas e instalaciones en cualquier lugar del mundo y a cualquier hora con su teléfono...  Más