Murrelektronik

Usted está aquí: Murrelektronik – stay connected / Novedades / Novedades

Nuevos productos

Últimas novedades de Murrelektronik

junio 12, 2012

MB Redundancy Balance, el nuevo módulo de redundancia con balance automático

Uno de los factores de éxito más importantes en los procesos industriales es contar con la máxima...  Más

junio 11, 2012

Relés de seguridad para aplicaciones múltiples

Una desconexión segura previene daños en la máquina y en el material, y lo más importante, ayuda a...  Más

junio 11, 2012

Nuevas bobinas de cable de 100, 200 y 500 metros

La relación de Murrelektronik con fabricantes de cable de todo el mundo asegura que Ud. recibirá un...  Más

junio 10, 2012

Fuente de alimentación conmutada monofásica Evolution, 93% eficiente

La principal ventaja de la fuente de alimentación monofásica Evolution de Murrelektronik es su alta...  Más

junio 09, 2012

Deustch Conector MDC06-2s: protegido contra vibraciones y choques

El conector MDC06-2s es el miembro más nuevo de la familia de conectores para electroválvula...  Más

mayo 09, 2012

Conquiste espacios reducidos con las fuentes de alimentación conmutadas compactas PICCO

Cuando se trata de realizar instalaciones en espacios reducidos, se necesitan fuentes de...  Más

mayo 09, 2012

Transformadores con entrada multitensión– Una única solución para uso mundial

Los fabricantes de equipos y maquinaria con clientes en todo el mundo se enfrentan habitualmente al...  Más

marzo 15, 2012

Cube67+ ahora también para Profinet I/O

La cabecera de bus Cube67+ ahora disponible para Profinet IO, se une a la tendencia de uso de bus...  Más