Murrelektronik

Usted está aquí: Murrelektronik – stay connected / Industrias / Logística / Plantas de clasificación

Logística:

Soluciones para plantas de clasificación

Cube20 ofrece un sistema de bus de campo con casi 500 I/O en sólo 90 cm, lo que le convierte en un sistema de bus de campo I/O extremadamente compacto para los cuadros de control. Los conectores M8 son adecuados para instalaciones con poco espacio.

Impact20

Ejemplo de uso

Reduzca en 80% el tiempo de instalación

Las áreas automatizadas de logística, líneas de transporte, montaje y embalaje comportan un gran...  Más

Novedades

Cube67+ ahora también para Profinet I/O

La cabecera de bus Cube67+ ahora disponible para Profinet IO, se une a la tendencia de uso de bus...  Más