Murrelektronik

Usted está aquí: Murrelektronik – stay connected / Industrias / Logística / Detail page

Logística

nov 18, 2010

Reduzca en 80% el tiempo de instalación

Las áreas automatizadas de logística, líneas de transporte, montaje y embalaje comportan un gran número de actuadores y sensores, y se requiere mucho tiempo para conectar todos sus componentes. Normalmente, los conectores se conectan a mano, lo que lleva mucho tiempo.

Conector cilíndrico MQ12

Objetivo

Reducir el tiempo de instalación de forma significativa.

La solución de Murrelektronik

MQ12 de Murrelektronik es un sistema de conexión rápida con un concepto realmente inteligente: el conector se enchufa al sensor y con ello la junta perfilada queda sellada, impermeabilizando el conector.  Al girar el cierre en ¼ en el sentido de las agujas del reloj, se fija mecánicamente el conector a la rosca.

Ventajas

El tiempo de instalación se reduce hasta un 80%. MQ12 conserva el mismo precio que la gama de conectores M12, y está disponible en las versiones hembra recta, hembra acodada, y hembra acodada con LED.