Murrelektronik

Usted está aquí: Murrelektronik – stay connected / Industrias / Automóvil / Talleres de plancha

Industria del automovil:

Soluciones para talleres de chapa

El duro ambiente de trabajo de los talleres industriales de chapa hace necesario el uso de componentes robustos y resistentes con protección IP67. Los módulos deben ser resistentes a las vibraciones y a las salpicaduras de soldadura. Las amplias opciones de diagnóstico ayudan a reducir el tiempo de paro al mínimo. Para el cambio de herramientas en robots se necesitan tiempos de puesta en marcha rápidos, los cuáles pueden conseguirse con los conceptos Fast-Start-Up o QuickConnect de Murrelektronik. Un aspecto importante son los switch offs adecuados a la aplicación para una mayor eficiencia del aumento de energía.

Ejemplo de uso

MVK Metal Minimizes Tool Changing Time

Murrelektronik MVK Metal with push-pull connection technology is the perfect choice for car body...  Más

Novedades

Desconexión inteligente con MICO BASIC

Justo a tiempo…sin pérdida de tiempo…MICO cubre sus necesidades de desconexión inteligente  Más