Las instalaciones de maquinaria, según su aplicación, se diferencian como en niveles seguros o inseguros. Según la experiencia en construcción de máquinas puede afirmarse que un 90 por ciento de las técnicas de seguridad aplicadas cumplen las exigencias del EN 954-I, categoría 3. Solamente el 10 por ciento adoptan la de más alto nivel, categoría 4, (Fuente: VDW).
Productos de las técnicas activas de seguridad, son concebidos para su empleo según las condiciones básicas de EN 954-I, categoría 4. Tanto técnica como económicamente, una aplicación cara depende frecuentemente de las exigencias de la práctica. Murrelektronik ofrece la solución.
- es un escalón en el camino de la técnica de seguridad
- cumple todas las exigencias según EN 954-I
- convence mediante ventajas técnicas y económicas
Base para el enunciado de las condiciones son las normas establecidas. La nueva prEN ISO 13849-1 representa un acto de equilibrio entre la determinada EN 954-1 y la probable DIN EN IEC 61508, (Fuente BGIA).
Los distribuidores pasivos Safety sustituyen las cajas de bornes cableadas manualmente NOT-AUS en el campo. Con los distribuidores Safety se pueden conectar pulsadores NOT-AUS de dos canales de forma rápida y sencilla, con conectores M12 prefabricados. El distribuidor empalma de forma automática el pulsador a un bucle NOT-AUS.
Los puntos de conexión adicionales M12 para pulsadores de comprobación y lámparas de máquinas facilitan también la instalación. El distribuidor Safety indica en que lugar el bucle NOT-AUS fue interrumpido, mediante la presión sobre un pulsador NOT-AUS. Esto ofrece enormes ventajas durante el servicio y el mantenimiento.