Usted esta aquí Home / Productos / Pasivo en el campo / Derivadores pasivos
DISTRIBUIDOR PASIVO SISTEMA INSTALABLE EFECTIVO Y LIGERO

Passive Verteiler

Con el sistema pasivo de distribución de Murrelektronik se resuelven los cableados costosos y la aparición de fallos de las cajas de bornes en campo. Mediante armazones de plástico y metal, nuestros distribuidores son aplicables universalmente. Todos los distribuidores pasivos son probados previamente, los generalmente enchufables y prefabricadas conducciones simplifican y aceleran considerablemente el cableado de sensores y actuadores en el mando. Con los distribuidores de Murrelektronik se pueden reducir claramente el coste de su instalación y mantenimiento.

Exact8 - exactamente su aplicación

Nuestros nuevos distribuidores M8, Exact8 son construidos extremadamente pequeños y miden 30 mm. Son totalmente inyectados y ofrecen por su nuevo concepto de carcasa múltiples posibilidades de montaje. La familia Exact8 ofrece de 4 a 10 puertos de conexión en versión de 3 y 4 polos. Los distribuidores pueden ser suministrados con cableado inyectado fijo o bien con conectores enchufables sin herramientas y cierre de seguridad.

MVP12 – para aplicaciones en general

Con la familia MVP12, Murrelektronik ofrece una gran selección en distribuidores pasivos M12 que son adecuados para montajes en general, en técnicas de transporte y montaje, técnica de pruebas, así como en robótica.

MVP12-M - en casos de dureza

Para condiciones ambientales especiales ofrecemos el distribuidor de metal MVP12, muy sólido fabricado totalmente de fundición. Estos pueden ser suministrados con cableado inyectado fijo o bien con conectores enchufables precableados. A la familia MVP12 pertenecen también los distribuidores inteligentes de diagnosis, cubiertas todas las variantes, distribuidores para tensiones hasta 125 V AC/DC y las admitidas variantes ATEX – II 3G-/D

MSDS - para conocimiento de la seguridad

En el Safety Distribution System de Murrelektronik se pueden conectar de forma rápida y sencilla paros de emergencia, mediante conexiones M12 precableadas. El distribuidor conecta los pulsadores automáticamente a un bucle de paros de emergencia. El MSDS ofrece un comunicado óptico de retorno, indicando que el paro de emergencia ha sido accionado.