El Interface Actuador-Sensor de Murrelektronik es una sencilla y económica solución para la conexión de sensores y actuadores en el campo. La gran ventaja de este sistema es el fácil montaje e instalación, lo cual ahorra tiempo y reduce los fallos.
MASI ofrece, por su accesibilidad y en combinación con la técnica de instalación, la solución del panel de servicio, a través del armario eléctrico hasta el campo, de MASI 00/20 hasta MASI 68/69K, de IP00 hasta IP 68/69K.
Mediante la adecuada mejora del módulo la constitución del sistema y ampliación es realizable de forma rápida y segura. El complemento ideal de los módulos I/O es la técnica de instalación para el armario eléctrico y campo.
- Se instala rápido, fácil puesta en marcha, mejora el servicio
- MASI 00/20 - digitale I/O-Module optimiert für den Einsatz in Klemmkasten und Schaltschrank
- MASI 65 - módulo digital I/O optimiza el montaje en cajas de bornes y armarios eléctricos
- MASI 67/68 - módulo digital I/O para aplicaciones con elevadas exigencias
- TÜV - módulo certificado I/O con salidas seguras para montaje en circuitos de seguridad hasta la categoría 3