Murrelektronik

Usted está aquí: Murrelektronik – stay connected / Productos

Tecnología de Conexión

Extensa gama

Murrelektronik es líder en conectores, con una infinita variedad de gamas de cable, colores y tipos de conector.

Los conectores M8 y M12, así como las electroválvulas están disponibles en modelos precableados, con prácticamente todas las longitudes de cable. También disponemos de versiones con LED y supresión integrados. Los adaptadores versátiles y conectores en T multiplican las opciones de instalación. La llave dinamométrica es una herramienta extremadamente útil que asegura conexiones selladas.

Tecnología de Conexión de Murrelektronik

Adaptadores

Los adaptadores proporcionan opciones únicas de conexión y proveen soluciones creativas para los problemas diarios. Ofrecen flexibilidad adicional durante el proceso de instalación sin necesidad de montajes de cable personalizados. Murrelektronik…  más


Cables de Bus de Campo

Murrelektronik ofrece una gran variedad de cables diseñados para protocolos industriales incluyendo AS-I, Can Open, Device Net, Ethernet/IP, Ether CAT, ProfiBus, ProfiNet, Sercos y muchos más.  más


Cables para Motor

Los servomotores se conectan con conectores compactos M23. Estos conectores se han convertido en un estándar establecido, en lugar de las cajas de terminales utilizadas anteriormente. Murrelektronik ofrece cables de potencia y cables de señal en…  más


Cables por Metros

Murrelektronik ofrece la misma alta calidad y variedad de cables en sus bobinas de cable de 100 o 500m. Este servicio ofrece al cliente la posibilidad de comprar la longitud que desee, cuando lo necesite.  más


Cables Sensor Actuador

Murrelektronik ofrece una de las gamas de conectores para la conexión de sensores y válvulas más amplia del mercado. Muchos de ellos se encuentran en stock o pueden fabricarse en 48 horas a partir de la recepción de su pedido, incluso si sólo…  más


Conectores Cableables en el Campo

La terminación de cable es ahora más fácil que nunca con los diseños únicos de Murrelektronik. Tanto si elige Conectores por Desplazamiento de Aislante o terminaciones con conexión por tornillo, nuestros productos siempre le ayudarán a reducir sus…  más


Derivadores en T

Los derivadores en T doblan la capacidad de conexión facilitando dos conectores, a la vez que simplifican la instalación con tuercas de acoplamiento fijas. Al aumentar la capacida de conexión, los derivadores en T reducen drásticamente (hasta el 50%)…  más


Llave Dinamométrica

La llave dinamómetrica de Murrelektronik, única en el mercado, asegura que los conectores consiguan el ajuste preciso. Gire la llave hasta que escuche el click y obtendrá una conexión duradera, consistente y con proteccion IP67. La llave…  más