Murrelektronik

Usted está aquí: Murrelektronik – stay connected / Productos

Sistemas I/O

Soluciones para Todas las Aplicaciones

Los sistemas I/O de Murrelektronik conectan los actuadores y sensores de un sistema al control.

Las necesidades de los sistemas I/O son muy diferentes. Algunas instalaciones cuentan con muchos puntos I/O cercanos, en otras deben cubrirse largas distancias. El conjunto puede estar bien organizado o no. Murrelektronik ofrece diferentes sistemas I/O, desde prácticas soluciones de distribución hasta sistemas de bus de campo de alta funcionalidad.

Sistemas I/O de Murrelektronik – Vista General de Producto

Cube20

Cube20 es una estación centralizada de I/O IP20 con módulos de función modular que conecta directamente con los módulos Cube67. Los módulos compactos tienen una instalación de señal alta de hasta 32 canales en un módulo, lo que reduce…  más


Cube20S

El Sistema modular Cube20S I/O de Murrelektronik amplía la familia Cube con una nueva línea de producto con protección IP20 que aporta grandes ventajas. Los módulos compactos tienen sólo 12,9 milímetros de ancho. Gracias a su diseño modular, pueden…  más


Cube67

Cube67 es un sistema modular de bus de campo de Murrelektronik, galardonado con varios premios. Puede personalizarse para satisfacer las necesidades específicas de cada instalación. Cube67 se caracteriza por su tecnología de un solo cable, módulos…  más


Impact67

Con Impact67, Ud. puede implementar soluciones de bus de campo rentables con señales digitales. Los robustos módulos totalmente sellados están disponibles en una gran variedad de protocolos de comunicación. Entre sus características se encuentran…  más


MASI20

Las soluciones de instalación con AS-Interface son muy sencillas. Los sistemas se instalan rápidamente, de forma muy flexible y ofrecen una tecnología eficiente. MASI00/20 es nuestra selección de módulos para el armario de control para una máxima…  más


MASI67

MASI67 es un concepto flexible de instalación para la fabricación de maquinaria. Los módulos MASI67 de Murrelektronik están totalmente sellados y testeados para aplicaciones IP67.  más


MASI68

Las instalaciones desentralizadas con MASI68 son muy sencillas. Pueden instalarse en poco tiempo, son muy flexibles, ofrecen tecnología eficiente y son muy robustas. MASI68 puede instalarse cerca de los periféricos.  más


MVK Metal

Los módulos de bus de campo IP67 son un componente importante en las instalaciones de máquinas y sistemas. Sustituyen los complejos cableados en paralelo, ahorrando espacio en el armario de control. Las características técnicas y mecánicas de MVK…  más


MVK Metal POF

Los módulos de bus de campo con protección IP67 son un componente importante en las instalaciones de máquinas y sistemas. Sustituyen los complejos cableados en paralelo, ahorrando espacio en el armario. Sus propiedades mecánicas hacen que MVK Metal…  más


MVK Metal Safety

La seguridad es muy importante en las aplicaciones de automoción. Los módulos de bus de campo MVK Metal Safety son una solución muy interesante en materia de tecnología de seguridad activa. MVK Metal Safety permite a las instalaciones cumplir el…  más


MVP12 Steel

Los componentes de las máquinas e instalaciones en la industria alimentaria deben ser fáciles de limpiar. Para facilitar este proceso, la caja de distribución MVP12 Steel de Murrelektronik está fabricada en acero inoxidable de la más alta calidad,…  más


Sistemas de Distribución M12 - Metal

Las cajas de distribución están diseñadas para soluciones enchufables del armario de control al campo. Pueden separase fácilmente para su montaje y transporte. Las cajas de distribución cuentan con una carcasa de metal que soporta el estrés mecánico…  más


Sistemas de Distribución M12 - plástico

Las cajas de distribución están diseñadas para soluciones enchufadas del control al campo. Pueden separarse fácilmente para su montaje y transporte. Las cajas están totalmente recubiertas, lo que las hace selladas y muy resistentes.   más


Sistemas de Distribución M8

Los sistemas de distribución M8 de Murrelektronik permiten realizar soluciones de instalación económicas, aún en espacios muy reducidos. Los componentes de 30mm de ancho pueden instalarse de muchas maneras.  más


SOLID67

SOLID67 are the new compact I/O modules from Murrelektronik. They make installation in the field easier and are very attractive for applications with IO-Link sensors and actuators. They provide eight IO-Link slots directly adjacent to the process and…  más